MAX2204

製造中

RFパワーディテクタ

優れた高精度パワーディテクタソリューション、生産が容易なSC70パッケージ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.61
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 検出範囲:-16dBm~+5dBm
  • 温度に起因する検出誤差:±0.3dB
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.3V
  • 実装が容易な鉛フリー、5ピンSC70パッケージ
MAX2204
RFパワーディテクタ
MAX2204:標準アプリケーション回路
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
Product 3
MAX2208 RFパワーディテクタ、UCSP
MAX2206 RFパワーディテクタ、UCSP
MAX2205 RFパワーディテクタ、UCSP
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX2204EVKIT

MAX2204の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:+2.7V~+3.3V
  • 50ΩのSMA RF入力ポートコネクタ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX2204の評価キット(EVキット)によってRFパワーディテクタのMAX2204の評価が容易になります。このEVキットを使って、補助回路を追加せずにすべての機能を試験することができます。RFパワーディテクタ入力は評価ボードに50Ω SMAコネクタを採用しているため、試験機器との接続が容易です。

アプリケーション

  • 高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)
  • 高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)
  • WCDMA、cdma2000®

MAX2204EVKIT
MAX2204の評価キット

最新のディスカッション

MAX2204に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品