MAX2079
製造中低電力、高性能、全機能内蔵、オクタル(8回路)超音波レシーバ(オクタルLNA、VGA、AAF、ADC、およびCWDビームフォーマ)
高チャネル数、カート式およびポータブル超音波画像処理機器用、画期的レベルの性能
製品の詳細
- PCB面積と設計コストを最小化
- 小型のCTBGAパッケージ(10mm × 10mm)に、8つのフルチャネルのLNA、VGA、AAF、12ビットADC、デジタルHPF、およびCWDミキサビームフォーマを実装
- システム感度を向上
- フルチャネルの超低雑音指数:2.8dB (RS = RIN = 200Ωの場合)
- システムダイナミックレンジを向上
- 画像パスSN比:76dBFS (fRF = 5MHzで2MHz帯域幅の場合)
- 画像パスSN比:137dBFS/Hz (fRF = 5MHzから1kHzオフセットの場合)
- 消費電力を削減
- 50Mspsのイメージングモードでチャネル当りわずか120mWの超低電力
- 選択可能なアクティブ入力インピーダンス整合:50Ω、100Ω、200Ω、および1kΩ
- プログラマブルVGA出力クランプ
- 選択可能な3極バターワースアンチエイリアスフィルタ内蔵:9MHz、10MHz、15MHz、および18MHz
- プログラマブルデジタルハイパス2極フィルタ
- シリアルLVDSデジタル出力
- 高速回復低電力モード:2µs以下
- 個別チャネルI/Q CWDミキサによってダイナミックレンジと感度を向上
全機能内蔵のオクタル(8回路)超音波レシーバのMAX2079は、高チャネル数、高性能のポータブルおよびカート式超音波システム用に最適化されています。この使いやすい集積化レシーバによって、ユーザーは、大幅に少ないスペースと電力で、ハイエンドな2Dドップラ画像処理機能を達成することができます。超小型のローノイズアンプ(LNA)、可変利得アンプ(VGA)、アンチエイリアスフィルタ(AAF)、アナログ-デジタルコンバータ(ADC)、およびデジタルハイパスフィルタ(HPF)は、50Mspsにおいてチャネル当り120mWの非常に低い消費電力で、RS = RIN = 200Ωの場合、2.8dBという超低雑音指数を達成します。完全な受信チャネルは、2MHz帯域で76dBFSの非常に優れたSN比を備えた2次高調波画像処理用に最適化され、また全レシーバ利得範囲においてfRF = 5MHzの場合の2次高調波歪みは-70dBcとなります。また、近接キャリアダイナミックレンジは、ハイクラッタ状態下で優れたパルスおよびカラーフロードップラ性能となるように最適化されています。バイポーラのフロントエンドおよびCMOS ADCは、5MHzトーンから1kHzで137dBFS/Hzの非常に優れた近接キャリアSN比を達成し、優れた低速ドップラ感度を実現します。
このデバイスは、フルドップラソリューションに対応するオクタルCWDビームフォーマも内蔵しています。各チャネルの個別ミキサが最適なCWD感度で使用可能です。
オクタル超音波フロントエンドのMAX2079は、小型のCTBGAパッケージ(10mm × 10mm)で提供され、0℃~+70℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 医療用超音波画像
- ソナー
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 3
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 9 | ||
MAX2038 | CWオクタル(8回路)ミキサ内蔵、超音波VGA | |
MAX2077 | 新規設計には非推奨 | オクタルチャネル(8回路)超音波フロントエンド |
MAX1436 | シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、40Msps、1.8V ADC | |
MAX2035 | 超音波可変利得アンプ |
MAX2034 | デジタル設定可能な入力インピーダンス付き、クワッドチャネル、超低ノイズアンプ | |
MAX2036 | CWオクタル(8回路)ミキサ内蔵、超音波VGA | |
MAX2037 | 超音波可変利得アンプ | |
MAX2078 | 新規設計には非推奨 | CWドップラーミキサ内蔵、オクタルチャネル(8回路)超音波フロントエンド |
MAX19527 | シリアルLVDS出力、超低電力、オクタル(8回路)、12ビット、50Msps、1.8V ADC | |
標準の高速A/Dコンバータ 13 | ||
MAX1192 | 製造中 | 超低電力、22Msps、デュアル8ビットADC |
MAX1193 | 製造中 | 超低電力、45Msps、デュアル8ビットADC |
MAX1444 | 最終販売 | リファレンス内蔵、10ビット、40Msps、3.0V、低電力ADC |
MAX1446 | 新規設計に推奨 | 10ビット、60Msps、3.0V、リファレンス内蔵、低電力ADC |
MAX1186 | 製造中 | デュアル、10ビット、40Msps、3V、低電力ADC、内部リファレンスおよび多重パラレル出力付 |
MAX1183 | 製造中 | 内部リファレンスおよびパラレル出力付き、デュアル、10ビット、40Msps、3V、低電力ADC |
MAX1182 | 製造中 | リファレンス内蔵、パラレル出力、デュアル10ビット、65Msps、+3V、低電力ADC |
MAX1181 | 製造中 | リファレンス内蔵、パラレル出力、デュアル10ビット、80Msps、3V、低電力ADC |
MAX1127 | 製造中 | クワッド、12ビット、65Msps、1.8V ADC、シリアルLVDS出力付 |
MAX1126 | 製造中 | シリアルLVDS出力付き、クワッド、12ビット、40Msps、1.8V ADC |
MAX1438 | 製造中 | シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、65Msps、1.8V ADC |
MAX1437 | 製造中止 | シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、50Msps、1.8V ADC |
MAX1434 | 製造中 | シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、10ビット、50Msps、1.8V ADC |
最新のディスカッション
max2079に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める