MAX2037
超音波可変利得アンプ
29.5dBの最大利得、40dBのダイナミック利得範囲、-70dBcのHD2性能、およびわずか22nV/√Hzの超低レベル出力換算ノイズを実現する全機能内蔵オクタル(8回路)超音波LNA
製品の詳細
- 8チャネル構成
- 超音波画像処理アプリケーション向けに高集積
- CWドップラービームフォーマ付き超音波VGAのMAX2038とピンコンパチブル
- 最大利得、利得範囲、および出力換算ノイズを12ビットADCとのインタフェース用に最適化
- 最大利得:29.5dB
- 総利得範囲:42dB
- 5MHzで22nV/√Hzの超低出力換算ノイズ
- 10ビットピンコンパチブル品はMAX2035/MAX2036
- 絶対利得誤差:±0.25dB
- スイッチ可能な出力VGAクランプによってADCオーバドライブを排除
- ダイレクトADCドライブ用完全差動VGA出力
- 可変利得範囲は42dBのダイナミックレンジを実現
- HD2:-70dBc (VOUT = 1.5VP-PおよびfIN = 5MHzにおいて)
- 超音波処理に特有な*ツートーンIMD3:-52dBc (VOUT = 1.5VP-PおよびfIN = 5MHzにおいて)
- チャネル当りの消費電力:120mW
MAX2037は8チャネル、可変利得アンプ(VGA)であり、超音波画像処理とドップラーアプリケーションを対象にして、高リニアリティ、広いダイナミックレンジ、および低ノイズ性能として設計されています。各アンプは、差動入力および出力と42dB (typ)の総利得範囲を備えています。また、VGAは、12ビットADCとのインタフェースに適した超低出力換算ノイズ性能も備えています。
MAX2037のVGAは±0.25dB以下の絶対利得誤差に最適化され、チャネル間の超音波ビーム形成フォーカスエラーを最小限に抑制します。デバイスの差動出力は、外付け受動アンチエイリアシングフィルタを通じて超音波ADCをじかに駆動するように設計されています。また、スイッチ可能なクランプも各アンプの出力に用意され、出力信号を制限するため、ADCのオーバドライブや飽和を防止します。
デバイスのダイナミック性能は歪みを低減するように最適化され、2次高調波画像処理に対応しています。このデバイスは、VOUT = 1.5VP-PおよびfIN = 5MHzにおいて-70dBcの2次高調波歪み規格と、VOUT = 1.5VP-PおよびfIN = 5MHzにおいて-52dBcの超音波処理に特有な*ツートーン、3次相互変調歪み規格を満たしています。
MAX2037は+5.0V電源で動作し、チャネル当りの消費電力はわずか120mWです。このデバイスは、エクスポーズドパッド付きの100ピンTQFPパッケージで提供されます。電気的性能は、0℃~+70℃の温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- ソナー
- 超音波画像化
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX2034 | デジタル設定可能な入力インピーダンス付き、クワッドチャネル、超低ノイズアンプ | |
MAX2035 | 超音波可変利得アンプ | |
MAX1436 | シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、40Msps、1.8V ADC | |
標準の高速A/Dコンバータ 13 | ||
MAX1434 | 製造中 | シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、10ビット、50Msps、1.8V ADC |
MAX1437 | 製造中止 | シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、50Msps、1.8V ADC |
MAX1438 | 製造中 | シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、65Msps、1.8V ADC |
MAX1126 | 製造中 | シリアルLVDS出力付き、クワッド、12ビット、40Msps、1.8V ADC |
MAX1127 | 製造中 | クワッド、12ビット、65Msps、1.8V ADC、シリアルLVDS出力付 |
MAX1181 | 製造中 | リファレンス内蔵、パラレル出力、デュアル10ビット、80Msps、3V、低電力ADC |
MAX1182 | 製造中 | リファレンス内蔵、パラレル出力、デュアル10ビット、65Msps、+3V、低電力ADC |
MAX1183 | 製造中 | 内部リファレンスおよびパラレル出力付き、デュアル、10ビット、40Msps、3V、低電力ADC |
MAX1186 | 製造中 | デュアル、10ビット、40Msps、3V、低電力ADC、内部リファレンスおよび多重パラレル出力付 |
MAX1446 | 新規設計に推奨 | 10ビット、60Msps、3.0V、リファレンス内蔵、低電力ADC |
MAX1444 | 最終販売 | リファレンス内蔵、10ビット、40Msps、3.0V、低電力ADC |
MAX1193 | 製造中 | 超低電力、45Msps、デュアル8ビットADC |
MAX1192 | 製造中 | 超低電力、22Msps、デュアル8ビットADC |
最新のディスカッション
MAX2037に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める