MAX2035

超音波可変利得アンプ

39.5dBの最大利得、50dBのダイナミック利得範囲、-69dBcのHD2性能、および60nV/√Hzの出力に起因する低ノイズレベルを実現する全機能内蔵オクタル(8回路)超音波VGA

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 8チャネル構成
  • 超音波画像処理アプリケーション向けに高集積
  • 超音波VGAおよびCWドップラービームフォーマのMAX2036とピンコンパチブル
  • 最大利得、利得範囲、および出力換算ノイズを10ビットADCとのインタフェース用に最適化
    • 最大利得:39.5dB
    • 総利得範囲:50dB
    • 5MHzで60nV/の超低出力換算ノイズ
    • 12ビットピンコンパチブル品はMAX2037/MAX2038
  • 絶対利得誤差:±0.5dB
  • スイッチ可能な出力VGAクランプによってADCオーバドライブを排除
  • ダイレクトADCドライブ用完全差動VGA出力
  • 可変利得範囲で50dBのダイナミックレンジを実現
  • HD2:-62dBc (VOUT = 1.5VP-PおよびfIN = 5MHzにおいて)
  • 超音波処理に特有な*ツートーンIMD3:-52dBc (VOUT = 1.5VP-PおよびfIN = 5MHzにおいて)
  • チャネル当りの消費電力:127mW
MAX2035
超音波可変利得アンプ
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
Product 5
MAX1436 シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、40Msps、1.8V ADC
MAX2037 超音波可変利得アンプ
MAX2034 デジタル設定可能な入力インピーダンス付き、クワッドチャネル、超低ノイズアンプ
MAX2036 CWオクタル(8回路)ミキサ内蔵、超音波VGA
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX2035に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品