MAX20059
新規設計に推奨72V、1A、車載同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
72V同期整流バックコンバータ、FET内蔵、高効率と低温度上昇を実現
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.45
製品の詳細
- FETを内蔵した同期整流DC-DCコンバータ
- 72V入力によって48Vシステムに対応
- 内部補償
- 柔軟性
- 可変出力:0.8V~90%VIN
- 外部クロック同期を備えた可変周波数:200kHz~2200kHz
- 設定可能なピーク電流制限:1.14Aまたは1.6A
- アクティブローRESET出力およびEN入力(26V max)によって電源シーケンスを簡素化
- 車載アプリケーションに最適な保護機能と動作範囲
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- 可変ソフトスタートとプリバイアス起動
- サーマルシャットダウン
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
MAX20059は、MOSFETを内蔵した高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータICで、4.5V~72Vの入力電圧範囲で動作します。このコンバータは最大1Aの電流を供給可能です。出力電圧は0.8V~90%VINに設定可能です。-40℃~+125℃でのフィードバック電圧の安定化精度は±1.5%です。
このICはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用し、パルス幅変調(PWM)またはパルス周波数変調(PFM)制御方式での動作が可能です。
このICは、放熱用のエクスポーズドパッドを備えた12ピン側面濡れ性TDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供されます。
アプリケーション
- 48Vシステム
- マイルドハイブリッドアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20059ATCA/VY+ | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20059ATCA/VY+T | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX20059ATCA/VY+ | 製造中 | |
MAX20059ATCA/VY+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
MAX20059に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める