MAX20057

新規設計に推奨

36Vブーストコントローラ、2つの同期整流バックコンバータ(3.5A/2A)内蔵、車載アプリケーション用

業界最小/最低IqのPMIC、車載アプリケーションに高集積および低BOMコストを提供

製品モデル
18
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
    • 消費電流:10µA (5Vバックがオン時)
    • 消費電流:8µA (3.3Vバックがオン時)
    • 消費電流:30µA (全レギュレータがオン時)
  • クランク対応設計を実現
    • 最小2Vのバッテリ電圧でのコールドクランク時に出力電圧の安定化
    • 広い入力電源範囲:3.5V~36V
    • EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制
    • 20ns (typ) の最小オン時間によって3.3V出力(2.1MHz時)用のスキップなしの動作を保証
    • スペクトラム拡散オプション
    • フェーズロックループ(PLL) 周波数同期
  • 高集積化と放熱特性を高めたパッケージによって基板スペースとコストを削減
    • 2つの2.1MHzバックコンバータと非同期整流ブーストコントローラ
    • 強制固定周波数およびスキップモードを備えた電流モードコントローラ
    • 放熱特性を高めた28ピンTQFN-EPパッケージ(5mm × 5mm)
  • 保護機能によってシステム信頼性を向上
    • 電源の低電圧ロックアウト
    • 過熱および短絡保護
MAX20057
36Vブーストコントローラ、2つの同期整流バックコンバータ(3.5A/2A)内蔵、車載アプリケーション用
MAX20057 Simplified Block Diagram MAX20057 Pin Configuration
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
マルチトポロジDC/DC 1
MAX20030 製造中 デュアル降圧、同期整流式昇圧、LDOを完備した17μA IQのフロント・エンド電源
複数出力降圧レギュレータ 1
MAX16930 製造中 2MHz、36V、デュアルバック、プリブースト内蔵、自己消費電流20µA
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX20057EVKIT

MAX20057の評価キット

機能と利点

  • パワーFETを内蔵したデュアル高電圧ステップダウンコンバータによって基板占有面積を最小化
  • 非同期整流ブーストコントローラ
  • 入力電源範囲:3.5V~40V
  • ブーストのプリイネーブルによって入力電源範囲を最小2Vに拡張
  • ブースト出力電圧:10V固定
  • バック1出力電圧:5V (出力電流:最大3.5A)
  • バック2出力電圧:3.3V (出力電流:最大2A)
  • バック出力電圧は外付け抵抗を使用して1V~10Vに調整可能
  • バックコンバータの出力電圧精度:±2%
  • 選択可能なバック2の入力ソース
  • 周波数同期入力
  • 個別のイネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • 主要ノードのジャンパおよびテストポイントによって評価を簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20057の評価キット(EVキット)は、400kHz/2.1MHz、36VブーストコントローラおよびデュアルバックコンバータのMAX20057の評価を簡素化する完全実装および試験済みアプリケーション回路です。実装されているすべての部品は、自動車用温度範囲での動作が保証されています。評価のための各種のテストポイントおよびジャンパが用意されています。

標準EVキットにはMAX20057ATIE/VY+ (5V、3.3V、2.1MHz) が実装されていますが、MAX20057のEVキットの部品表に示されている最小限の部品変更で、他のMAX20057のバリエーションの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • 車載スタート/ストップシステム
  • DC分散電源システム
  • 計器クラスタ
  • ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット

MAX20057EVKIT
MAX20057の評価キット

最新のディスカッション

max20057に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品