MAX20030

製造中

デュアル降圧、同期整流式昇圧、LDOを完備した17μA IQのフロント・エンド電源

スペース効率に優れ、クランク起動に対応した設計のフル機能フロント・エンド車載電源

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • OEMモジュールの厳しい消費電力仕様と性能仕様に適合
    • 3.3V降圧動作時:17µA IQ
    • 5V降圧動作時:25µA IQ
    • LDO動作時:25µA IQ
    • 全コントローラが有効な状態:65µA IQ
  • クランク対応設計を実現
    • 高電流を効率的に供給できる同期整流式昇圧コンバータ
  • EMI低減機能により、広い入力電圧範囲をそのままに、電波の影響を受けやすい帯域の干渉を低減
    • 50ns(代表値)の最小オン時間で、車載バッテリからの3.3V出力に対してスキップフリーの2.2MHz動作を確保
    • 固定周波数PWM動作の強制
    • 220kHz~2.2MHzの範囲で周波数を抵抗によりプログラム可能
    • ピンで選択可能なスペクトラム拡散
  • 熱特性が改善された統合パッケージにより基板スペースとコストを削減
    • デュアル2.2MHz降圧コントローラ、同期整流式昇圧コントローラ、HV 200mA LDOを統合
    • 強制固定周波数とスキップ・モードに対応する電流モード・コントローラ
    • 露出パッドを備え、熱特性が改善された7mm x 7mm、48ピンTQFNパッケージ
  • 保護機能によりシステムの信頼性を向上
    • 電源過電圧/低電圧ロックアウト
    • 過熱および短絡の保護
MAX20030
デュアル降圧、同期整流式昇圧、LDOを完備した17μA IQのフロント・エンド電源
MAX20030、MAX20031:ブロックダイアグラム
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX20030EVKIT

MAX20030/MAX20031の評価用キット

機能と利点

  • デュアル同期整流式降圧コントローラが180°の位相差で動作することによりスイッチング・ノイズを低減
  • 低電源電圧でもプリブースト・コントローラが動作を維持
  • 広い入力電源範囲:3.5V~36V
  • 降圧出力電圧:5V/3.3V固定、または1V~10Vの範囲で調整可能
  • 5V、200mA LDO出力
  • 強制PWMモードとスキップ・モードを備えた電流モード・コントローラ
  • 1MHz~2.2MHzの範囲で周波数を抵抗によりプログラム可能
  • 周波数同期入力
  • 独立したイネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD_出力
  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20030評価用キット(EVキット)は、MAX20030(プリブーストと内部LDOを備えた高電圧デュアル同期整流式降圧コントローラIC)を対象とする、組み立てが完了したテスト済みのアプリケーション回路です。このEVキットは、3.5V~36Vの範囲の入力電圧から5Vと3.3Vを供給するように設定されています。入力電圧が10Vを下回った場合でも、プリブースト回路によって10Vの電源レールが維持されます。各降圧レールは、最大5Aの負荷電流を供給できます。ICの機能の評価に役立つ様々なジャンパが用意されています。U1のICを交換すれば、このEVキットを使用してピン互換のMAX20031を評価することもできます。

アプリケーション

  • 分散DC電源システム
  • インストルメント・クラスタ
  • ナビゲーション/ラジオ・ヘッド・ユニット

MAX20030EVKIT
MAX20030/MAX20031の評価用キット

最新のディスカッション

max20030に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品