MAX20034

製造中

車載、高効率2.2MHz、36V、デュアルバックコントローラ、17µAの自己消費電流

ハイパワーアプリケーションを可能にする業界超低IQフロントエンド車載電源

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.04
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 厳しい車載OEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
    • スキップモード自己消費電流:17µA
    • 出力電圧精度:±1.5% (5.0V/3.3V固定、または1V~10Vの範囲で調整可能)
  • クランク対応設計を実現
    • 広い入力電源範囲:3.5V~36V
  • EMI低減機能によって広入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感なラジオ帯域への干渉を抑制
    • 50ns (typ)の最小オン時間によってカーバッテリからの3.3V出力(2.2MHz時)用のスキップなしの動作を保証
    • スペクトラム拡散オプション
    • 周波数同期入力
    • 抵抗で設定可能な周波数:220kHz~2.2MHz
  • 高集積および放熱特性を高めたパッケージによって基板スペースとコストを削減
    • デュアル、最大2.2MHzのステップダウンコントローラ
    • 180°逆位相動作
    • 強制PWM (FPWM)およびスキップモードを備えた電流モードコントローラ
    • 放熱特性を高めた、28ピンTQFN-EPパッケージ
  • 保護機能によってシステムの信頼性を向上
    • 電源過電圧および低電圧ロックアウト
    • 過熱および短絡保護
MAX20034
車載、高効率2.2MHz、36V、デュアルバックコントローラ、17µAの自己消費電流
MAX20034:標準動作回路
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX20034EVKIT

MAX20034の評価キット

機能と利点

  • デュアル高電圧ステップダウンコントローラによって基板占有面積を最小化
  • 厳格なOEMのモジュールの消費電力と性能の仕様に適合
  • 自己消費電流:17µA (スキップモード時)
  • 出力電圧精度:±1.5% (5.0V/3.3V、固定または外付け抵抗分圧器によって調整可能)
  • EMI低減機能および調整可能な固定周波数動作によって信号の干渉を低減
  • 最適化されたアプリケーションレイアウトと部品によって迅速な設計の実装が可能
  • 主要ノードのジャンパおよびテストポイントによって評価を簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20034の評価キット(EVキット)は、高効率400kHz/2.2MHz、36V、デュアルバックコントローラICのMAX20034の評価を簡素化する完全実装および試験済みアプリケーション回路です。

このEVキットは3.5V~42Vの電源で動作し、400kHz/2.2MHzでスイッチングすることによって、相互に180°逆位相の2つの同期整流ステップダウン出力を提供します。周波数および出力電圧は、外付け抵抗を使用して調整可能です。設定可能なSYNC入力によって、強制固定周波数動作、超低自己消費電流のスキップモード、および外部クロック周波数同期の3つの周波数モードが可能で、性能を最適化することができます。

アプリケーション

  • DC分散電源システム
  • ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
  • 車載電源用POLアプリケーション

eval board
MAX20034HFEVKIT

MAX20034の評価キット

機能と利点

  • デュアル高電圧ステップダウンコントローラによって基板占有面積を最小化
  • 厳格なOEMのモジュールの消費電力と性能の仕様に適合
  • 自己消費電流:17µA (スキップモード時)
  • 出力電圧精度:±1.5% (5.0V/3.3V、固定または外付け抵抗分圧器によって調整可能)
  • EMI低減機能および調整可能な固定周波数動作によって信号の干渉を低減
  • 最適化されたアプリケーションレイアウトと部品によって迅速な設計の実装が可能
  • 主要ノードのジャンパおよびテストポイントによって評価を簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20034の評価キット(EVキット)は、高効率400kHz/2.2MHz、36V、デュアルバックコントローラICのMAX20034の評価を簡素化する完全実装および試験済みアプリケーション回路です。

このEVキットは3.5V~42Vの電源で動作し、400kHz/2.2MHzでスイッチングすることによって、相互に180°逆位相の2つの同期整流ステップダウン出力を提供します。周波数および出力電圧は、外付け抵抗を使用して調整可能です。設定可能なSYNC入力によって、強制固定周波数動作、超低自己消費電流のスキップモード、および外部クロック周波数同期の3つの周波数モードが可能で、性能を最適化することができます。

アプリケーション

  • DC分散電源システム
  • ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
  • 車載電源用POLアプリケーション

MAX20034EVKIT
MAX20034の評価キット
MAX20034
MAX20034HFEVKIT
MAX20034の評価キット
MAX20034

最新のディスカッション

max20034に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品