MAX19794

製造中

10MHz~500MHzデュアルアナログ電圧可変アッテネータ、10ビットSPI制御DAC内蔵

46dBのリニア制御ダイナミックレンジと優れた減衰平坦性を備えた高性能RF VVA

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.75
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広帯域カバレッジ
    • RF周波数範囲:10MHz~500MHz
  • 高リニアリティ
    • IIP3:+34.4dBm以上(全減衰範囲)
    • 入力P1dB:+21.8dBm
  • 2個のアナログアッテネータを1つのモノリシックデバイスに集積化
  • 2つの簡便な制御オプション
    • 単一アナログ電圧
    • 内蔵SPI制御10ビットDAC
  • ステップアップ/ダウンパルスコマンド入力
  • 柔軟な減衰量制御範囲
    • 22.4dB (アッテネータ当り)
    • 44.7dB (両方のアッテネータをカスケード時)
  • リニアなdB/Vのアナログ制御応答曲線によって自動レベル制御とゲイントリムのアルゴリズムが簡素化
  • 広い周波数範囲および減衰量設定にわたる優れた減衰平坦性
  • コンパレータ内蔵(アッテネータ制御電圧の逐次比較測定用)
  • 低消費電流:13mA
  • 単一電源電圧:+5Vまたは3.3V
  • MAX19791、MAX19792、およびMAX19793と類似ピン配置
  • 鉛フリーパッケージ
MAX19794
10MHz~500MHzデュアルアナログ電圧可変アッテネータ、10ビットSPI制御DAC内蔵
MAX19794:標準アプリケーション回路
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
Product 1
MAX19792 最終販売 500MHz~4000MHzデュアルアナログ電圧可変アッテネータ、10ビットSPI制御DAC内蔵
アナログ制御可変ゲイン・アンプ(VGA) 3
MAX19790 製造中 250MHz~4000MHz、デュアル、アナログ電圧可変アッテネータ
MAX19791 製造中 50MHz~4000MHzデュアルアナログ電圧可変アッテネータ、10ビットSPI制御DAC内蔵
MAX19793 製造中 1500MHz~6000MHzデュアルアナログ電圧可変アッテネータ、10ビットSPI制御DAC内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX19794EVKIT

MAX19794の評価キット

機能と利点

  • MAX19794 ICの簡便な評価
  • DAC搭載:4V ±5%を出力して減衰を制御
  • 電源搭載:+3.3Vおよび+5V (MAX32625PICOから)
  • 動作周波数範囲:10MHz~500MHz
  • RFポートの50Ω SMAコネクタ
  • 重要な周辺部品をすべて搭載
  • PCとのインタフェース用のMicro USBポート
  • PC制御ソフトウェア

製品詳細

MAX19794の評価キット(EVキット)は、MAX19794の評価を簡素化します。MAX19794は、デュアル、汎用アナログ電圧可変アッテネータ(VVA)で、10MHz~500MHzの周波数範囲で動作する50Ωシステムとインタフェースするように設計されています。

MAX19794は、ワイヤレスインフラストラクチャデジタルおよびスペクトラム拡散通信システムWCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE、 およびMMDS基地局VSAT/衛星モデムなどのブロードバンドシステムアプリケーション用に設計されたモノリシックVVA ICです。MAX19794の評価キットはマイクロコントローラ(MCU)を搭載し、シリアルペリフェラルインタフェースを使用して内部レジスタおよびモードを設定します。コンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアによって、レジスタの設定およびデバイスの動作の制御が簡素化されます。この評価キットは出荷時に完全実装および試験済みです。

フルデータシートには、部品リスト、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単なテスト手順、EVキットの回路説明、回路図、およびプリント基板(PCB)の各層のアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • 自動レベル制御(ALC)
  • ワイヤレスインフラストラクチャのデジタルおよびスペクトラム拡散通信システムなどのブロードバンドシステムアプリケーション
  • 汎用試験装置
  • ラインアップゲイントリム
  • マイクロ波ポイント間システム
  • レシーバ利得制御
  • 温度補償回路
  • トランスミッタ利得制御
  • VSAT/衛星モデム
  • WCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE、およびMMDS基地局

MAX19794EVKIT
MAX19794の評価キット

最新のディスカッション

MAX19794に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品