MAX19792
最終販売500MHz~4000MHzデュアルアナログ電圧可変アッテネータ、10ビットSPI制御DAC内蔵
46dBのリニア制御ダイナミックレンジと優れた減衰平坦性を備えた高性能RF VVA
製品の詳細
- 広帯域カバレッジ
- RF周波数範囲:500MHz~4000MHz
- 高リニアリティ
- IIP3:+37.9dBm以上(全減衰範囲)
- 入力P1dB:+22.7dBm
- 2個のアナログアッテネータを1つのモノリシックデバイスに集積化
- 2つの簡便な制御オプション
- 単一アナログ電圧
- 内蔵SPI制御10ビットDAC
- ステップアップ/ダウンパルスコマンド入力
- 柔軟な減衰量制御範囲
- 23.2dB (アッテネータ当り)
- 46.4dB (両方のアッテネータをカスケード時)
- リニアなdB/Vのアナログ制御応答曲線によって自動レベル制御とゲイントリムのアルゴリズムが簡素化
- 広い周波数範囲および減衰量設定にわたる優れた減衰平坦性
- コンパレータ内蔵(アッテネータ制御電圧の逐次比較測定用)
- 低消費電流:13mA
- 単一電源電圧:5Vまたは3.3V
- MAX19791およびMAX19793とピンコンパチブル
- MAX19794とピンコンパチブル(2つのシャントコンデンサの追加必要)
- MAX19790とPCBコンパチブル
- 鉛(Pb)フリーパッケージ
デュアル、汎用アナログ電圧可変アッテネータ(VVA)のMAX19792は、500MHz~4000MHzの周波数範囲で動作する50Ωシステムとインタフェースするように設計されています。このデバイスには、8.5dB/Vの標準的なリニア制御スロープで23.2dBの減衰範囲を提供する特許取得済みの制御回路が内蔵されています。
両方のアッテネータが共通のアナログ制御を共有しており、カスケード接続することによって46.4dBの総減衰範囲を実現することが可能で、組み合わせ時のリニア制御スロープは17dB/V (5V動作)になります。
あるいは、両方のアッテネータを制御するために、内蔵の4線式SPI制御10ビットDACを使用することができます。また、ステップアップ/ダウン機能によって、SPIインタフェースを再プログラムせずに、ユーザーによる設定が可能なアッテネータのコマンドパルスをステップ実行することができます。
MAX19792は、マキシム独自のSiGe BiCMOSプロセスの1つを使用して設計されたモノリシックデバイスです。この製品は、+5Vまたは+3.3Vの単一電源で動作します。このデバイスは、エクスポーズドパッドを備えた小型36ピンTQFNパッケージ(6mm x 6mm x 0.8mm)で提供されます。電気的性能は、-40℃~+100℃の拡張温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- 自動レベル制御(ALC)
- ワイヤレスインフラストラクチャのデジタルおよびスペクトラム拡散通信システムなどのブロードバンドシステムアプリケーション
- 汎用試験装置
- ラインアップゲイントリム
- マイクロ波ポイント間システム
- レシーバ利得制御
- 温度補償回路
- トランスミッタ利得制御
- VSAT/衛星モデム
- WCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGEおよびMMDS基地局
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max19792に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める