MAX1864
最終販売xDSL/ケーブルモデム3/5出力電源
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 入力電圧範囲:4.5V~28V
- マスタDC-DCステップダウンコンバータ
- 出力電圧:プリセット3.3Vまたは可変(1.236V~(0.8 x VIN))
- 固定周波数(100kHz/200kHz)のPWMコントローラ
- 電流検出抵抗不要
- 可変電流制限
- 効率:95%
- 2つ(MAX1864)/4つ(MAX1865)のアナログ利得ブロック
- 正アナログブロックによって、低コストPNPパストランジスタを駆動して正出力リニアレギュレータを構成
- 負アナログブロック(MAX1865)によって、低コストNPNパストランジスタを駆動して負出力リニアレギュレータを構成
- パワーグッドインジケータ
- すべての正出力レギュレータのソフトスタートランプ
電源コントローラのMAX1864/MAX1865は、ケーブルモデムCPE (顧客端末)、xDSL CPE、およびセットトップボックスなどのコスト重視のアプリケーション用に設計されています。低コストの非レギュレートDC電源(ACアダプタ出力など)で動作するMAX1864は、3つの正出力を生成し、MAX1865は、4つの正出力と1つの負出力を生成し、コスト効果の高いシステム電源を提供します。
MAX1864は、1つの電流モード同期ステップダウンコントローラと2つの正レギュレータ利得ブロックを備えています。MAX1865は、1つの正利得ブロックが追加され、1つの負レギュレータ利得ブロックを備えています。メイン同期ステップダウンコントローラは、プリセットされた3.3Vか、または外部抵抗分圧器によって可変の1.236V~(0.8 x VIN)の大電流出力を生成します。100kHz/200kHzの動作周波数によって、低コストのアルミニウム電解コンデンサと低コストの電源用磁性部品を使用することができます。また、MAX1864/MAX1865のステップダウンコントローラは、ローサイドMOSFETのオン抵抗両端間の電圧を検出し、電流制限信号を効率的に提供するため、高コストの電流検出抵抗が不要です。
MAX1864/MAX1865は、低コストで追加の電源レイルを生成します。正レギュレータ利得ブロックは、外付けPNPパストランジスタを使って、メインステップダウンコンバータから直接低電圧レイル(メイン3.3V出力から2.5Vまたは1.8Vなど)を生成するか、または結合巻線を使って、ステップダウンコンバータから高電圧(5V、12V、または15V)を生成します。MAX1865の負利得ブロックは、結合巻線とともに外付けNPNパストランジスタを使って、-5V、-12V、または-15Vを生成します。
すべての出力電圧は、外部で調整可能な最大限のフレキシビリティを備えています。また、MAX1864/MAX1865は、ステップダウンコンバータとすべての正出力リニアレギュレータにソフトスタートも備え、あらゆる出力電圧を監視するパワーグッド出力を提供します。
アプリケーション
- セットトップボックス
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
- xDSL、ケーブル、およびISDNモデム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
技術記事 7
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1864TEEE+ | 16-QSOP-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max1864に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める