MAX1748
MAX1748
製造中トリプル出力TFT LCD DC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.56
Viewing:
製品の詳細
- 3つの内蔵DC-DCコンバータ
- 1MHz電流モードPWMブースト(昇圧型)レギュレータ
- 最高+13Vのメイン高電力出力
- 精度:±1%
- 高効率:93%
- デュアル、チャージポンプ出力
- 正チャージポンプ出力:最高+40V
- 負チャージポンプ出力:最低-40V
- 電源シーケンス回路内蔵
- パワーMOSFET内蔵
- 入力電圧:+2.7V~+5.5V
- シャットダウン電流:0.1µA
- 自己消費電流:0.6mA
- 内部ソフトスタート
- パワーレディ(Power-Ready)出力
- 超小型外付け部品
- 薄型TSSOPパッケージ(1.1mm max)
MAX1748/MAX8726は薄型TSSOPパッケージのトリプル出力DC-DCコンバータで、アクティブマトリックス、薄膜トランジスタ(TFT)液晶(LCD)で必要とされる安定化電圧を提供します。1つのハイパワーDC-DCコンバータと2つの低電力チャージポンプが+3.3V~+5Vの入力電源電圧を3つの独立した出力電圧に変換します。
メインの1MHz DC-DCコンバータは、超小型のインダクタとセラミックコンデンサを使用して最高13Vまでの昇圧出力電圧(VMAIN)を生成します。低電力BiCMOS制御回路および内蔵パワーMOSFETの低オン抵抗(0.35Ω)によって、最高93%の効率が可能となります。
デュアルのチャージポンプは1つの正出力(VPOS)と負出力(VNEG)を個別に安定化します。これらの低電力出力では、外付けのダイオードとコンデンサ段(必要な段数)を使い、出力電圧を、最高+40V、最低-40Vまで安定化します。両チャージポンプとも、独自のレギュレーションアルゴリズムを用いて、出力リップルおよびコンデンササイズが最小化されます。
MAX1748、MAX8726の両製品とも、電源のシーケンスは、最初にVMAIN、次にVNEG、最後にVPOSとなります。MAX1748では、前の出力が立ち上がるとすぐに次の出力をソフトスタートさせます。MAX8726では、VMAINとVNEG、およびVNEGとVPOSの立上り間に遅延を持たせています。
MAX1748/MAX8726は薄型TSSOPパッケージ(高さ1.1mm max)で提供されます。
アプリケーション
- カムコーダ
- デジタルスチルカメラ
- パッシブマトリックスLCDディスプレイ
- PDA
- TFTアクティブマトリックスLCDディスプレイ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1748EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX1748EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LCD/CCD/OLED バイアス 1 | ||
MAX1997 | 製造中 | 5/3チャネル出力TFT LCD電源、フォルト保護およびVCOMバッファ付 |
Product 6 | ||
MAX1664 | アクティブマトリックス・リキッドクリスタルディスプレイ(AMLCD)電源 | |
MAX1790 | 新規設計には非推奨 | 低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ |
MAX1778 | 新規設計には非推奨 | クワッド出力、TFT LCD DC-DCコンバータ、バッファ付 |
MAX1779 | 新規設計には非推奨 | Low-Power Triple-Output TFT LCD DC-DC Converter |
MAX1880 | クワッド出力、TFT LCD DC-DCコンバータ、バッファ付 | |
MAX1889 | Triple-Output TFT LCD Power Supply with Fault Protection |
評価用キット
最新のディスカッション
max1748に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める