MAX1779

新規設計には非推奨

Low-Power Triple-Output TFT LCD DC-DC Converter

Industry's-First High-Performance Boost Regulator with Dual Charge-Pump Regulators for Small-Sized Battery-Powered LCD Applications

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Three Integrated DC-DC Converters
  • 250kHz Current-Mode PWM Boost Regulator
    • Up to +13V Main High-Power Output
    • ±1% Accuracy
    • High Efficiency (91%)
  • Dual Charge-Pump Outputs
    • Up to +40V Positive Charge-Pump Output
    • Down to -40V Negative Charge-Pump Output
  • Internal Supply Sequencing
  • Internal Power MOSFETs
  • +2.7V to +5.5V Input Supply
  • 0.1µA Shutdown Current
  • 0.5mA Quiescent Current
  • Internal Soft-Start
  • Power-Ready Output
  • Ultra-Small External Components
  • Thin TSSOP Package (1.1mm max)
MAX1779
Low-Power Triple-Output TFT LCD DC-DC Converter
MAX1779: Typical Operating Circuit
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
LCD/CCD/OLED バイアス 1
MAX1748 製造中 トリプル出力TFT LCD DC-DCコンバータ
Product 2
MAX1664 アクティブマトリックス・リキッドクリスタルディスプレイ(AMLCD)電源
MAX1790 新規設計には非推奨 低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1748EVKIT

Evaluation Kit for the MAX1748, MAX1779

機能と利点

  • +2.7V to +5.5V Input Range (as Configured)
  • Output Voltages
    • +10V Output at 200mA (Boost Switching)
    • +15V Output > 20mA (Positive Charge-Pump Regulator)
    • -5V Output > 20mA (Negative Charge-Pump Regulator)
  • Outputs Are Adjustable with Resistors
  • >85% Efficiency
  • Internal MOSFET Switches
  • 0.1µA (typ) IC Shutdown Current
  • 1MHz Boost Switching Frequency, 500kHz Charge-Pump Switching Frequency
  • Low Profile
  • Evaluates MAX1779 (Component Replacement Required)
  • Surface-Mount Components
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX1748 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount circuit board that contains a boost switching regulator and two charge-pump voltage- regulator circuits. The boost switching circuit is configured for a +10V output that provides up to 200mA of current from a supply voltage of +2.7V to +5.5V.

The positive charge-pump circuit is configured for a +15V output that provides > 20mA of current. The negative charge-pump circuit is configured for a -5V output and provides > 20mA of current. Power for either or both charge-pump inputs can be provided from the +2.7VDC to +5.5VDC source or from the boost switching- regulator output.

The MAX1748 EV kit demonstrates low-quiescent current and high efficiency (over 86%) for maximum battery life. Operation at 1MHz allows the use of tiny surface- mount components. The MAX1748 TSSOP package (1.1mm max) with low-profile external components allows this circuit to be less than 1.2mm high. The MAX1748 EV kit can also be used to evaluate the MAX1779 IC.

Applications

  • LCD Displays and Panels
  • Notebook Computers
  • Organizers
  • Palmtop Computers
  • PDAs

MAX1748EVKIT
Evaluation Kit for the MAX1748, MAX1779

最新のディスカッション

max1779に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品