MAX1725

製造中

12V、超低IQ、低ドロップアウトリニアレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.00
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 消費電流:2µA
  • バッテリ逆挿入保護
  • 入力電圧範囲:+2.5V~+12V
  • 固定出力電圧:1.8V、2.5V、3.3Vおよび5V (MAX1726)
  • 可変出力電圧:1.5V~5V (MAX1725)
  • 保証出力電流:20mA
  • 出力電圧精度:1.5%
  • 出力コンデンサ:小型1µF
  • 短絡保護
  • サーマル保護
  • パッケージ:超小型5ピンSOT23
MAX1725
12V、超低IQ、低ドロップアウトリニアレギュレータ
MAX1725、MAX1726:標準動作回路
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
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 12
MAX1615 製造中 ノートブックコンピュータ用、高電圧、低電力リニアレギュレータ
MAX1616 製造中 ノートブックコンピュータ用、高電圧、低電力リニアレギュレータ
MAX8863 製造中 低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ
MAX8864 製造中 低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ
MAX8873 製造中 低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ
MAX8874 製造中 低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ
MAX8867 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23
MAX8868 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23
MAX8877 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列
MAX8888 製造中 低ドロップアウト、300mAリニアレギュレータ、SOT23
MAX8880 製造中 POK付き、12V、超低IQ、低ドロップアウトリニアレギュレータ
MAX8881 製造中 POK付き、12V、超低IQ、低ドロップアウトリニアレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1151
MAXREFDES1151 Circuits from the Lab®

Supercapacitor dv/dt Suppression Circuit Using MAX406, MAX985, and MAX1725

機能と利点

  • +2.5V to +10V Single-Supply Range
  • 500μV Max Offset Voltage (MAX406A)
  • < 0.1pA Typical Input-Bias Current
  • Output Swings Rail-to-Rail
  • Input Voltage Range Including Negative Remote Alarm Notification (RAI)
MAXREFDES1151
Supercapacitor dv/dt Suppression Circuit Using MAX406, MAX985, and MAX1725
MAXREFDES1151

最新のディスカッション

max1725に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品