MAX16990

製造中

36V、2.5MHz車載ブースト/SEPICコントローラ

コールド/ウォームクランクアプリケーション用、スペース効率の高いプリブースト電源を実現する2.5MHz車載PWMコントローラ

製品モデル
18
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.35
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • AMラジオ帯より高い2.5MHzのスイッチング周波数によってラジオへの干渉を最小化
  • 外付け部品数を最小限に抑えるスペース効率に優れたソリューションデザイン
    • スイッチング周波数範囲:100kHz~1MHz (MAX16990)および1MHz~2.5MHz (MAX16992)
    • 12ピンTQFN (3mm x 3mm)および10ピンµMAXパッケージ
  • スペクトラム拡散によってEMI対策の設計を簡素化
  • ブースト、SEPIC、および多相アプリケーションに対応する構成が利用可能な柔軟性
    • 調整可能なスロープ補償
    • 電流モード制御
    • ソフトスタート内蔵:9ms
  • 保護機能によって堅牢な車載アプリケーションに対応
    • 動作電圧範囲:最低4.5V (ブートストラップモードでは2.5V以下)、ロードダンプ過渡電圧耐性:最大42V
    • PGOOD出力およびヒカップモードによるシステム保護の強化
    • 過熱シャットダウン
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16990
36V、2.5MHz車載ブースト/SEPICコントローラ
MAX16990、MAX16992:標準アプリケーション回路
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
パワー・スイッチ外付け型昇圧コントローラ 2
MAX15005 製造中 4.5V~40V入力、車載用フライバック/ブースト/SEPIC電源コントローラ
MAX15004 製造中 4.5V~40V入力、車載用フライバック/ブースト/SEPIC電源コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 3


評価用キット

MAX16992EVKIT

MAX16990およびMAX16992の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:4.5V (ブートストラップモード時は3V)から最大36Vまで
  • 出力:8Vで最大2A
  • 外部クロック同期を実証
  • SUP UVLOを実証
  • サイクル単位の電流制限およびヒカップモードを実証
  • サーマルシャットダウン保護
  • PGOODフラグ
  • ダイナミック可変出力を実証
  • スイッチド出力オプション
  • 2相動作を実証
  • 実証済みPCBレイアウトとサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16990/MAX16992の評価キット(EVキット)は、フロントエンドプリブースト車載アプリケーション用16W DC-DCコンバータを内蔵する完全実装および試験済みPCBです。これらのデバイスは、ローサイドFETドライバ、および出力電圧安定化のための電流モード制御ループ回路を備え、車載ブーストまたはSEPICコンバータに最適です。MAX16990は400kHzでスイッチするドライバを備え、MAX16992は2.2MHzでスイッチするドライバを備え、それぞれデフォルト設定で使用されています。MAX16990は100kHz~1MHz範囲内の外部クロックソースと、MAX16992は1MHz~2.5MHz範囲内の外部クロックソースと同期させることができます。
これらのEVキットは、4.5V (ブートストラップモードでは3V)から最大36VまでのDC電源電圧で動作します。これらのEVキットは、最大400msにわたって42Vのロードダンプ状態に耐えることができます。各EVキットは、ダイナミック可変出力電圧、外部クロック同期、2相動作設定、サイクル単位の電流制限、ヒカップモード、およびサーマルシャットダウンなど、デバイスの各種機能を実証します。ブーストコンバータは、8Vに安定化し、最大2Aの電流を供給可能です。各EVキットは、外付けp-MOSFET (P1)を搭載し、フォルト状態時にブースト出力を負荷から切断するために使用することができます。これらのEVキットは、車載アプリケーション用のMAX16990のリファレンスデザインも実証します。

アプリケーション

  • 車載オーディオ/ナビゲーションシステム
  • 車載LED照明
  • ダッシュボード

MAX16990EVKIT

MAX16990およびMAX16992の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:4.5V (ブートストラップモード時は3V)から最大36Vまで
  • 出力:8Vで最大2A
  • 外部クロック同期を実証
  • SUP UVLOを実証
  • サイクル単位の電流制限およびヒカップモードを実証
  • サーマルシャットダウン保護
  • PGOODフラグ
  • ダイナミック可変出力を実証
  • スイッチド出力オプション
  • 2相動作を実証
  • 実証済みPCBレイアウトとサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16990/MAX16992の評価キット(EVキット)は、フロントエンドプリブースト車載アプリケーション用16W DC-DCコンバータを内蔵する完全実装および試験済みPCBです。これらのデバイスは、ローサイドFETドライバ、および出力電圧安定化のための電流モード制御ループ回路を備え、車載ブーストまたはSEPICコンバータに最適です。MAX16990は400kHzでスイッチするドライバを備え、MAX16992は2.2MHzでスイッチするドライバを備え、それぞれデフォルト設定で使用されています。MAX16990は100kHz~1MHz範囲内の外部クロックソースと、MAX16992は1MHz~2.5MHz範囲内の外部クロックソースと同期させることができます。
これらのEVキットは、4.5V (ブートストラップモードでは3V)から最大36VまでのDC電源電圧で動作します。これらのEVキットは、最大400msにわたって42Vのロードダンプ状態に耐えることができます。各EVキットは、ダイナミック可変出力電圧、外部クロック同期、2相動作設定、サイクル単位の電流制限、ヒカップモード、およびサーマルシャットダウンなど、デバイスの各種機能を実証します。ブーストコンバータは、8Vに安定化し、最大2Aの電流を供給可能です。各EVキットは、外付けp-MOSFET (P1)を搭載し、フォルト状態時にブースト出力を負荷から切断するために使用することができます。これらのEVキットは、車載アプリケーション用のMAX16990のリファレンスデザインも実証します。

アプリケーション

  • 車載オーディオ/ナビゲーションシステム
  • 車載LED照明
  • ダッシュボード

MAX16992EVKIT
MAX16990およびMAX16992の評価キット
MAX16990EVKIT
MAX16990およびMAX16992の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1017
MAXREFDES1017 Circuits from the Lab®

Selectable Single-Output SEPIC Converter

機能と利点

  • Minimized Radio Interference with 2.5MHz Switching Frequency Above the AM Radio Band
  • Space-Efficient Solution Design with Minimized External Components
    • 100kHz to 1MHz Switching-Frequency Range
    • 12-Pin TQFN (3mm × 3mm) and 10-Pin µMAX Packages
  • Spread Spectrum Simplifies EMI Management Design
  • Flexibility with Available Configurations for Boost, SEPIC, and Multiphase Applications
    • Adjustable Slope Compensation
    • Current-Mode Control
    • Internal Soft-Start (9ms)
  • Protection Features Support Robust Automotive Applications
    • Operating Voltage Range Down to 4.5V (2.5V or Lower in Bootstrapped Mode), Immune to Load-Dump Transient Voltages Up to 42V
    • PGOOD Output and Hiccup Mode for Enhanced System Protection
    • Overtemperature Shutdown
    • −40°C to +125°C Operation
MAXREFDES1204
MAXREFDES1204 Circuits from the Lab®

Single-Output SEPIC Converter Using MAX16990

機能と利点

  • Very High Efficiency > 90% for Load > 25%
  • Very Low Line and Load Regulation < 0.02%
  • Output Voltage Ripple < 0.7% at Nominal VIN
  • Overshoot < 2.6% for 50% Step Load
  • Continuous Conduction Mode (CCM) Operation
  • Internal Soft-Start
maxrefdes1210 figure 1
MAXREFDES1210 Circuits from the Lab®

96W, 12V Two-Phase SEPIC Using the MAX16990

機能と利点

Space-Efficient Solution Design with Minimized External Components

  • 100kHz to 1MHz Switching-Frequency Ranges
  • 12-Pin TQFN (3mm x 3mm) and 10-Pin μMAX Packages

Spread Spectrum Simplifies EMI Management Design

Flexibility with Available Configurations for Boost, SEPIC, and Multiphase Applications

  • Adjustable Slope Compensation
  • Current-Mode Control
  • Internal Soft-Start (9ms)

Protection Features Support Robust Automotive Applications

  • Operating Voltage Range down to 4.5V (2.5V or Lower in Bootstrapped Mode), Immune to Load- Dump Transient Voltages up to 42V
  • PGOOD Output and Hiccup Mode for Enhanced System Protection
  • Overtemperature Shutdown
  • -40°C to +125°C Operation
MAXREFDES1017
Selectable Single-Output SEPIC Converter
MAXREFDES1017
MAXREFDES1220
Bootstrapped, 5V/2A, Step-Up DC-DC Converter with 90% Efficiency Using the MAX16990
MAXREFDES1220
MAXREFDES1204
Single-Output SEPIC Converter Using MAX16990
MAXREFDES1204
MAXREFDES1210
96W, 12V Two-Phase SEPIC Using the MAX16990
maxrefdes1210 figure 1

最新のディスカッション

max16990に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品