MAX131
製造中3 1/2桁ADC、バンドギャップリファレンス内蔵
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.92
Viewing:
製品の詳細
- Pin Compatible Upgrade for ICL7106 and ICL7136
- High Stability Bandgap Reference
- 50ppm/°C Maximum Temperature Coefficient (MAX130A/MAX131A )
- 100μA Maximum Supply Current (MAX131)
- 4.SV to 14V Supply Voltage Range
- Onboard 3½ Digit LCD Display Driver
- Available In Industrial Temperature Grades
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX131ACPL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
MAX131AEPL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
MAX131C/D | 0-CHIP-N/A | ||
MAX131CMH+D | Metric Quad Flatpack | ||
MAX131CPL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX131に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める