MAX1228
製造中FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC
温度センサー機能内蔵、マイクロプロセッサのI/O要件を最小にする16チャネル、12/10ビットADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.25
製品の詳細
- 内部温度センサー:±0.7℃精度
- 16エントリファーストイン/ファーストアウト(FIFO)
- 真の差動トラック/ホールド付きアナログマルチプレクサ
- 16、12、8チャネルシングルエンド
- 8、6、4チャネル真の差動(ユニポーラまたはバイポーラ)
- 高精度:±1 LSB INL、±1 LSB DNL、全温度範囲でミッシングコードなし
- スキャンモード、内部アベレージング、および内部クロック
- 低電力+5V単一電源動作
- 300kspsで2.3mA
- 内部4.096Vリファレンスまたは外部差動リファレンス
- 10MHzの3線式SPI/QSPI/MICROWIRE対応インタフェース
- 省スペース5mm x 5mmの28ピンTQFNパッケージ
MAX1226/MAX1228/MAX1230は、リファレンスと温度センサーを内蔵したシリアル12ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。これらデバイスは、内蔵FIFO、スキャンモード、内部クロックモード、内部アベレージング、およびAutoShutdown™が特長です。最大サンプリングレートは、外部クロックを使用して300kspsです。MAX1230は16入力チャネル、MAX1228は12入力チャネル、そしてMAX1226は8入力チャネルをそれぞれ備えています。また、全入力チャネルは、ユニポーラかバイポーラモードでの、シングルエンド入力または差動入力に設定できます。これら3デバイスはすべて+5V電源で動作し、10MHzのSPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応シリアルポートを備えています。
MAX1230は、裏面放熱パッド付き5mm x 5mmの28ピンQFNおよび24ピンQSOPパッケージで提供されます。MAX1226/MAX1228は、QSOPパッケージでのみ提供されます。これら3デバイスとも、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- データ収集システム
- データロギング
- 産業用制御システム
- 計測
- 患者監視
- システム監視
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1228BCEP+ | Quarter Small-Outline Package | ||
MAX1228BCEP+T | Quarter Small-Outline Package | ||
MAX1228BEEP+ | Quarter Small-Outline Package | ||
MAX1228BEEP+T | Quarter Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1228BCEP+ | 製造中 | |
MAX1228BCEP+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
マルチプレクスA/Dコンバータ 6 | ||
MAX1257 | 製造中 | FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、12ビット、マルチチャネル、ADC/DAC |
MAX1231 | 製造中 | FIFO、温度センサー、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
MAX1230 | 製造中 | FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
MAX11637 | 製造中 | 差動トラック/ホールド、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
MAX146 | 製造中 | +2.7V、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX11629 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1228に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める