MAX11947

製造中

4チャネルAISG集積型モデム

高集積AISG 3.0準拠トランシーバ、省コスト、サイトマッピング機能を提供

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • AISG v3.0準拠
  • 全機能内蔵モデム、4:1マルチプレクサの内蔵によって1つのモデムと最大4つのポート間の接続を容易化
  • レシーバの広い入力ダイナミックレンジ
    • -23dBm~+5dBm (50Ω時)
  • 調整可能なレシーバ感度スレッショルド:-20.5dBm~-15dBm
  • 調整可能なトランスミッタ出力レベル:-0.5dBm~+7.0dBm (50Ω時)
  • AISG v3.0/v2.0準拠の出力放射プロファイル
  • オートディレクション出力
  • マイクロコントローラ不要でタワーマウント機器のバス調停を処理
  • AISG v2.0の全データレートに対応
    • AISG v3.0用の9.6kbps (デフォルト)
    • 下位互換性のための38.4kbpsおよび115.2kbps
  • AISG v3.0プロトコル準拠のバンドパスフィルタ(中心周波数:2.176MHz)
  • 電源電圧:3.0V~5.5V
  • 個別のロジック電源
  • 小型、20ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)
MAX11947
4チャネルAISG集積型モデム
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
AISGトランシーバー(AISG送受信) 1
MAX9947 製造中 AISG高集積トランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

MAX11947EVKIT

MAX11947の評価キット

機能と利点

  • USB給電動作
  • 低電圧および低電力動作
  • 水晶リファレンス搭載
  • SPIインタフェース回路搭載
  • ユーザー選択可能なVCC電源電圧
    • +3.3V
    • +5V
  • LEDインジケータ
    • 電源
    • アクティブポート
    • 動作モード
  • 簡素なWindows 10対応GUI制御
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX11947の評価キット(EVキット)は、4:1マルチプレクサ内蔵AISG V2.0/V3.0準拠、全機能内蔵モデムのMAX11947の性能および機能の評価に必要なすべての構成要素を備えた2つの完全実装および試験済み回路基板(PCB)を含んでいます。

このEVキットはWindows® 10対応ソフトウェアを備え、標準USB micro接続を介して回路基板を制御するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このGUIは、MAX32625PICOボードを介してハードウェア制御へのユーザーアクセスを提供します。

MAX32625PICOボードは、エンジニアがFPU内蔵Arm® Cortex®-M4マイクロコントローラのMAX32625を使用する設計を迅速に実装するために役立つように設計された高速開発プラットフォームです。また、このボードはMAX11947EVキットボード全体に直接給電可能なPMICのMAX14750も搭載しています。

MAX11947のその他の機能には、ボード上の水晶リファレンス、RFポート用のSMAコネクタ、フィルタ設計用のオプション部品実装パッド、および2.75kVRMSの絶縁を提供するボード外のRS485インタフェースなどがあります。

アプリケーション

  • 2MHz OOKモデムアプリケーション
  • アンテナアレイ
  • アンテナラインデバイス(ALD)
  • 基地局シングルおよびマルチプライマリコントローラ(SALDおよびMALD)
  • RS485ハーフデュプレックス同軸リンク
  • スマートバイアスT
  • タワーマウントアンプ(TMA)

MAX11947EVKIT
MAX11947の評価キット

最新のディスカッション

MAX11947に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める