MAX11642
製造中8ビット、16/8チャネル、300ksps ADC、FIFOおよびリファレンス内蔵
内部リファレンス、FIFO、およびSPIインタフェース付き、低コスト、8ビット、8/16チャネルADCの完全ファミリ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.40
製品の詳細
- トラック/ホールドを備えたアナログマルチプレクサ
- 16チャネル(MAX11642/MAX11643)
- 8チャネル(MAX11638/MAX11639)
- 単一電源
- 2.7V~3.6V (MAX11639/MAX11643)
- 4.75V~5.25V (MAX11638/MAX11642)
- 内部リファレンス
- 2.5V (MAX11639/MAX11643)
- 4.096V (MAX11638/MAX11642)
- 外部リファレンス:1V~VDD
- 16エントリーのファーストイン/ファーストアウト(FIFO)
- スキャンモード、内部平均化、および内部クロック
- 精度:±1 LSB INL、±1 LSB DNL、ミッシングコードなし(全温度範囲)
- 10MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE対応インタフェース
- 小型パッケージ
- 16ピンQSOP (MAX11638/MAX11639)
- 24ピンQSOP (MAX11642/MAX11643)
MAX11638/MAX11639/MAX11642/MAX11643は、内部リファレンスを備えたシリアル8ビットアナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。これらのデバイスは、内蔵のFIFO、スキャンモード、内部クロックモード、内部平均化、およびAutoShutdown™を特長とします。最大サンプリングレートは、外部クロックを使用して300kspsとなります。MAX11642/MAX11643は16の入力チャネル、およびMAX11638/MAX11639は8つの入力チャネルを備えています。これら4つのデバイスは、+3V電源または+5V電源のいずれかで動作し、10MHz SPI/QSPI™/MICROWIRE®対応のシリアルポートを備えています
MAX11638/MAX11639は、16ピンQSOPパッケージで提供されます。MAX11642/MAX11643は、24ピンQSOPパッケージで提供されます。4つのデバイスはすべて、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- データロギング
- データ収集システム
- 産業用制御システム
- 計測
- 患者監視
- システム監視
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11642EEG+ | Quarter Small-Outline Package | ||
MAX11642EEG+T | Quarter Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX11642に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める