MAX11634
製造中差動トラック/ホールド、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC
内部リファレンス、FIFO、およびSPIインタフェース付き、低コスト、12ビット、4/8チャネルADCの完全ファミリ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.15
製品の詳細
- 真の差動トラック/ホールドを備えたアナログマルチプレクサ
- 8/4チャネルのシングルエンド
- 4/2チャネルの真の差動
- ユニポーラまたはバイポーラ入力
- 単一電源
- 2.7V~3.6V (MAX11635/MAX11637)
- 4.75V~5.25V (MAX11634/MAX11636)
- 外部リファレンス:1V~VDD
- 16エントリーのファーストイン/ファーストアウト(FIFO)
- スキャンモード、内部平均化、および内部クロック
- 精度:±1 LSB INL、±1 LSB DNL、ミッシングコードなし(全温度範囲)
- 10MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE対応インタフェース
- 小型16ピンQSOPパッケージ
MAX11634~MAX11637は、内部リファレンスと真の差動トラック/ホールドを備えたシリアル12ビットアナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。これらのデバイスは、内蔵のFIFO、スキャンモード、内部クロックモード、内部平均化、およびAutoShutdown™を特長とします。最大サンプリングレートは、外部クロックを使用して300kspsとなります。MAX11636/MAX11637は8つの入力チャネル、およびMAX11634/MAX11635は4つの入力チャネルを備えています。これら4つのデバイスは、+3V電源または+5V電源のいずれかで動作し、10MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応のシリアルポートを備えています。
MAX11634~MAX11637は、16ピンQSOPパッケージで提供されます。4つのデバイスはすべて、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- データロギング
- データ収集システム
- 産業用制御システム
- 計測
- 患者監視
- システム監視
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11634EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX11634EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX11634EEE+ | 製造中 | |
MAX11634EEE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max11634に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める