MAX11619
製造中FIFOおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC
内部リファレンス、FIFO、およびSPIインタフェース付き、低コスト、10ビット、4/8/16チャネルADCの完全ファミリ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.83
Viewing:
製品の詳細
- トラック/ホールドを備えたアナログマルチプレクサ
- 16チャネル(MAX11624/MAX11625)
- 8チャネル(MAX11620/MAX11621)
- 4チャネル(MAX11618/MAX11619)
- 単一電源
- 2.7V~3.6V (MAX11619/MAX11621/MAX11625)
- 4.75V~5.25V (MAX11618/MAX11620/MAX11624)
- 内部リファレンス
- 2.5V (MAX11619/MAX11621/MAX11625)
- 4.096V (MAX11618/MAX11620/MAX11624)
- 外部リファレンス:1V~VDD
- 16エントリーのファーストイン/ファーストアウト(FIFO)
- スキャンモード、内部平均化、および内部クロック
- 精度:±1 LSB INL、±1 LSB DNL、ミッシングコードなし(全温度範囲)
- 10MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE対応インタフェース
- 小型パッケージ
- 16ピンQSOP (MAX11618–MAX11621)
- 24ピンQSOP (MAX11624/MAX11625)
MAX11618~MAX11621/MAX11624/MAX11625は、内部リファレンスを備えたシリアル10ビットアナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。これらのデバイスは、内蔵のFIFO、スキャンモード、内部クロックモード、内部平均化、およびAutoShutdown™を特長とします。最大サンプリングレートは、外部クロックを使用して300kspsとなります。MAX11624/MAX11625は16の入力チャネル、MAX11620/MAX11621は8つの入力チャネル、およびMAX11618/MAX11619は4つの入力チャネルを備えています。これら6つのデバイスは、+3V電源または+5V電源のいずれかで動作し、10MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応のシリアルポートを備えています。
MAX11618~MAX11621は、16ピンQSOPパッケージで提供されます。MAX11624/MAX11625は、24ピンQSOPパッケージで提供されます。6つのデバイスはすべて、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- データ収集システム
- データロギング
- 産業用制御システム
- 計測
- 患者監視
- システム監視
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11619EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX11619EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX1040 | FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC | |
MAX1043 | FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC | |
MAX1057 | FIFO、温度検出およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC | |
マルチプレクスA/Dコンバータ 5 | ||
MAX1082 | 製造中 | 300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
MAX148 | 製造中 | +2.7V~+5.25V、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC |
MAX1031 | 製造中 | FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
MAX1030 | 製造中 | FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
MAX11624 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX11619に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める