MAX1057

FIFO、温度検出およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 10ビット、225kspsのADC
    • 真の差動トラック/ホールド(T/H)付きアナログマルチプレクサ
    • 16個のシングルエンドチャネルまたは8個の差動チャネル(ユニポーラまたはバイポーラ) (MAX1057/MAX1058)
    • 12個のシングルエンドチャネルまたは6個の差動チャネル(ユニポーラまたはバイポーラ) (MAX1022)
    • 8個のシングルエンドチャネルまたは4個の差動チャネル(ユニポーラまたはバイポーラ) (MAX1020)
    • 高精度:±0.5 LSB INL、±0.5 LSB DNL
  • 10ビット、オクタル、2µsセトリングDAC
    • 超低グリッチエネルギー(4nV × s)
    • パワーアップ時のゼロスケールまたはフルスケールの出力オプション
    • 高精度:±1 LSB INL
  • 内部リファレンスまたは外部シングルエンド/差動リファレンス
    • 内部リファレンス電圧:2.5Vまたは4.096V
  • ±1℃精度の内蔵温度センサー
  • 16個のADC変換結果と1つの温度結果を保存可能なFIFO内蔵
  • チャネルスキャンモードおよびデータ平均化機能を内蔵
  • アナログ単一電源動作
    • +2.7V~+3.6V、または+4.75V~+5.25V
    • デジタル電源:2.7V~VAVDD
    • 25MHzのSPI/QSPI/MICROWIREシリアルインタフェース
    • 各変換間でAutoShutdown
    • 低電力ADC
    • 2.5mA (225kspsにおいて)
    • 22µA (1ksps において)
    • 0.2µA (シャットダウンにおいて)
  • 低電力DAC:1.5mA
  • 評価キットあり(MAX1258EVKITを注文)
MAX1057
FIFO、温度検出およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC
MAX1020、MAX1022、MAX1057、MAX1058:ピン配置
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
Product 2
MAX1040 FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC
MAX1043 FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC
マルチプレクスA/Dコンバータ 5
MAX1058 製造中 FIFO、温度検出およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC
MAX11621 製造中 FIFOおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC
MAX148 製造中 +2.7V~+5.25V、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC
MAX1031 製造中 FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC
MAX1030 製造中 FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1258EVKIT

MAX1057、MAX1058、MAX1257、およびMAX1258の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 完全な評価システム
  • 便利なオンボードのテストポイント
  • データロギングソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • RS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
  • USBポートでWindows 2000/XPに対応するEVキットソフトウェア

製品詳細

MAX1258の評価システム(EVシステム)は、MAX1258の評価キット(EVキット)とマキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16MODULE-DIP、およびUSBT0232から構成されます。MAX1258は、マルチチャネルで12ビットのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)、温度センサ、オクタル、12ビットのディジタル-アナログコンバータ(DAC)、および設定可能な汎用I/Oポート(GPIO)を提供します。評価ソフトウェアは、Windows® 98/2000/XPで動作し、MAX1258の特長を機能させるのに便利なユーザインタフェースを備えています。

PCを使用してMAX1258を総合的に評価する場合には、完全なEVシステム(MAX1258EVC16)をご注文ください。旧型マキシムEVシステムとともに68HC16MODULEモジュールをすでにご購入の場合、あるいは他のµCベースのシステムでカスタマイズして使用する場合には、EVキット(MAX1258EVKIT)をご注文ください。

このシステムでMAX1057/MAX1058/MAX1257も評価することができます。詳細については、フルデータシートの「ハードウェアの詳細」の項を参照してください。これら3製品の無償サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • 基地局制御ループ
  • 光部品用制御
  • データ収集システム
  • システム監視および制御

MAX1258EVKIT
MAX1057、MAX1058、MAX1257、およびMAX1258の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

max1057に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品