MAX11254
製造中
24ビット、6チャネル、64ksps、6.2nV/ PGA、デルタシグマADC、SPIインタフェース内蔵
24ビットデルタシグマADCは優れたノイズ性能で電力を10分の1に削減
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.72
製品の詳細
- 広いダイナミックレンジを必要とする産業用アプリケーション向けの高分解能
- SN比(50sps時):133dB
- SN比(1000sps時):124dB
- ポータブルアプリケーション用バッテリ寿命を延長
- 動作モード電流:2.2mA
- スリープ電流:1µA
- 単一またはスプリットアナログ電源によって、柔軟な入力電圧範囲を提供
- 2.7V~3.6V (単一電源)または±1.8V (スプリット電源)
- システム統合を実現
- 低ノイズPGA:6.2nV/
、 1/2/4/8/16/32/64/128の利得
- 6チャネル完全差動入力
- 低ノイズPGA:6.2nV/
- オンデマンドでデバイスおよびシステムの利得とオフセットの較正が可能
- ユーザー設定可能なオフセットおよびゲインレジスタ
- 小型パッケージで堅牢な性能
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- TQFNパッケージ(5mm x 5mm)
- AEC-Q100認定、/V製品のリストについてはデータシートの「Ordering Information (型番)」を参照ください
MAX11254は、6チャネル、24ビットデルタシグマADCで、非常に低い消費電力で優れた性能を達成します。最大64kspsのサンプルレートによって高精度DC測定が可能です。MAX11254は、SPIシリアルインタフェースを介して通信し、小型TQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されます。
MAX11254は、1倍~128倍の利得設定を持つ6.2nV/ノイズのプログラマブルゲインアンプ(PGA)を提供します。内蔵PGAによって、スイッチトキャパシタサンプリングネットワークからの信号入力の絶縁が提供されます。また、PGAによって、MAX11254は使用可能なダイナミックレンジを犠牲にすることなく、ハイインピーダンスソースと直接インタフェースすることが可能です。
MAX11254は、単一の2.7V~3.6Vアナログ電源、またはスプリットの±1.8Vアナログ電源で動作するため、アナログ入力をグランド以下でサンプリングすることが可能です。デジタル電源範囲は1.7V~2.0Vまたは2.0V~3.6Vで、1.8V、2.5V、3V、または3.3Vロジックでの通信が可能です。
デザインソリューション:Automotive Touch-Screen Sensing: It’s All About Your ADC ›
アプリケーション
- プログラマブルロジックコントローラ用アナログI/O
- 車載用
- バッテリ駆動計測器
- 圧力センサー
- 重量計
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11254ATJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX11254ATJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX11254ATJ/V+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX11254ATJ/V+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
MAX6126 | 製造中 | Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference |