MAX6071

製造中

低ノイズ、高精度シリーズ電圧リファレンス

最大温度係数6ppm/℃の高性能SOT23電圧リファレンス

製品モデル
38
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.22
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 6ピンSOT23パッケージによってシステム基板スペースを削減
  • 全温度および時間にわたる安定性能によってシステム精度を向上
    • 高い初期精度:±0.04%
    • 低温度ドリフト:1.5ppm/℃ (typ)、6ppm/℃ (max、Aグレード)
    • 低ノイズ:4.8µVP-P (0.1Hz~10Hz、2.5V時)
    • 低ドロップアウト電圧:200mV
    • 優れたリップル除去:85dB
  • 150µAの低消費電流によって消費電力を削減
  • フィルタオプションによる高周波数ノイズの低減
  • 出力電圧オプション:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0Vによって多様なアプリケーションの一般的な電圧レベルに対応
  • 0.78mm x 1.41mm WLP (バンプ間隔0.35mm)
  • AEC-Q100認定(データシートの「型番」をご覧ください)
MAX6071
低ノイズ、高精度シリーズ電圧リファレンス
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 2
MAX6033 製造中 高精度、低ドロップアウトSOT23シリーズ電圧リファレンス
MAX6025 製造中 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
AD-ACEVSE22KWZ-KIT

AD-ACEVSE22KWZ-KIT

機能と利点

  • レベル2、7kW~22kW電気自動車用給電装置(EVSE)の計測サブシステムおよびその他の選択された機能
  • ADE9112、ADE9113、ADE9178用のフル機能ボード
  • 3相、最大240V RMSの相電圧定格
  • 最大32Aの電流測定定格(シャント内蔵)
  • 最大22kWの負荷への結合電力伝送をサポート
  • 低消費電力のセキュアなマイクロコントローラMAX32672を搭載
  • エネルギーと状態の更新を確認できるLCDディスプレイをサポート
  • RS-485通信インターフェースを介してMODBUS™プロトコルをサポート
  • EVerestオープン・ソース・ソフトウェア(OSS)と通信するためのProtobuf™メッセージをサポート
  • IEC61851準拠のステート・マシンを実装

製品詳細

AD-ACEVSE22KWZ-KITは、レベル2、7kW~22kW ACの電気自動車用給電装置(EVSE)の計測サブシステムおよびその他の選択された機能のリファレンス・デザインです。ADE9113(絶縁型Σ-Δ A/Dコンバータ(ADC))とADE9178(計測用デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP))の組み合わせにより、電気自動車(EV)に供給されるエネルギーを正確に測定します。超低消費電力のARM® Cortex®-M4プロセッサ内蔵のMAX32672(高コスト効率、高集積、高信頼性の32ビット・マイクロコントローラ)が搭載されており、エネルギー測定値を蓄積し、それをホストへ確実に送信して表示することができます。充電プラグが電気自動車に挿入されると、マイクロコントローラ上で充電制御ステート・マシンが実行され、様々な充電状態に遷移します。このキットには、充電サイクル中のエネルギー測定値と状態遷移を読み取るためのフレキシブル・プリント回路(FPC)コネクタとLCDが含まれています。ボードの端にあるコネクタに、電源入出力信号、CP(Control Pilot)信号、PP(Proximity Pilot)信号用の配線があります。EVに供給されるエネルギーは、シャントおよび抵抗ラダー・ネットワーク間の電圧降下として測定されるため、フィールドでボードを簡単にセットアップできます。

AD-ACEVSE22KWZ-KIT
AD-ACEVSE22KWZ-KIT

リファレンス・デザイン

maxrefdes82fig01
MAXREFDES82 Circuits from the Lab®

スマート力センサー

機能と利点

特長

  • 3Dヒューマンインタフェース入力
  • 高精度重量秤
  • 低電力ADC
  • 小型

競争優位性

  • 堅牢、高コスト効率、柔軟な3Dヒューマンインタフェース入力機器
  • 高精度、高分解能測定
  • 高速、低電力データ収集
MAXREFDES82
スマート力センサー

最新のディスカッション

MAX6071に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品