MAX1067
製造中マルチチャネル、14ビット、200kspsアナログ-デジタルコンバータ
マルチチャネル、14ビット、200ksps ADC、QSOPパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.74
製品の詳細
- 14ビット分解能、±0.5 LSB INLおよび±1 LSB DNL (max)
- 単一電源動作:+5V
- 可変ロジックレベル:+2.7V~+5.25V
- 入力電圧範囲:0~VREF
- 内蔵(+4.096V)または外付け(+3.8V~AVDD)リファレンス
- 内部トラック/ホールド、4MHz入力帯域幅
- 内蔵または外付けクロック
- SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース、MAX1068はDSP起動変換を実行
- 8ビット幅または16ビット幅データ転送モード(MAX1068のみ)
- 4チャネル(MAX1067)または8チャネル(MAX1068)入力マルチプレクサ
- スキャンモードによって複数のチャネルを順次変換、または1つのチャネルを連続変換
- 低電力
- 3.6mA (200ksps時)
- 1.85mA (100ksps時)
- 185µA (10ksps時)
- 0.6µA (フルパワーダウンモード時)
- 小型パッケージサイズ
- 16ピンQSOP (MAX1067)
- 24ピンQSOP (MAX1068)
MAX1067/MAX1068は、低電力、マルチチャネル、14ビットのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、逐次比較型ADC、+4.096Vの内蔵リファレンス、リファレンスバッファ、内蔵発振器、自動パワーダウン、および高速SPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応インタフェースを備えています。MAX1067/MAX1068は+5Vのアナログ単一電源で動作しますが、別個のディジタル電源を備えているため、+2.7V~+5.5Vのディジタルロジックと直接インタフェースすることができます。
MAX1067/MAX1068の消費電流は、外付けリファレンスの使用時に、200kspsでわずか3.6mA (AVDD = DVDD = +5V)です。AutoShutdown™によって、消費電流は10kspsで185µAに、低速サンプリングレートで10µA以下に低減します。
MAX1067は4チャネル入力マルチプレクサを備え、MAX1068は最大8個のアナログ入力を受け入れます。また、ディジタル信号プロセッサ(DSP)起動変換は、MAX1068に装備のDSPフレーム同期入出力によって簡素化されています。MAX1068はデータビット転送入力を備え、8ビットまたは16ビット幅のデータ転送モードを選択することができます。両デバイスともスキャンモードを備えています。このモードによって各チャネルの順次変換、または1つのチャネルの連続変換が行われます。
MAX1067/MAX1068は、使いやすさと内蔵リファレンスに加えて、優れたダイナミック性能と低電力によって、制御/データ収集動作や、消費電力/スペース要件が厳しいその他のアプリケーションに最適です。MAX1067は16ピンQSOPパッケージで、MAX1068は24ピンQSOPパッケージで提供されます。両デバイスとも、0℃~+70℃の民生用温度範囲および-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。MAX1068の評価にはMAX1168の評価キットをご利用ください。
アプリケーション
- 加速度計測定
- データ収集システム
- 産業用I/Oモジュール
- 産業用プロセス制御
- モータ制御
- 熱電対測定
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1067BCEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1067BEEE+ | 16-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1067BCEE+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX1158 | 14ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲 | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 6 | ||
MAX1062 | 製造中 | 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン付 |
MAX1066 | 製造中止 | 低電力、パラレルインタフェース内蔵、14ビットアナログ-デジタルコンバータ |
MAX1065 | 製造中 | 低電力、パラレルインタフェース内蔵、14ビットアナログ-デジタルコンバータ |
MAX1188 | 製造中 | 16ビット、135ksps、バイポーラアナログ入力範囲、単一電源ADC |
MAX1069 | 製造中 | 58.6ksps、14ビット、2線シリアルADC、14ピンTSSOP |
MAX11101 | 製造中 | 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン |
マルチプレクスA/Dコンバータ 2 | ||
MAX1035 | 製造中 | 8/4チャネル、±VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC |
MAX1033 | 製造中 | 8および4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC |
最新のディスカッション
max1067に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める