SmartMesh

SmartMesh IP ネットワーク - 非常にスケーラブルな, ワイヤレス・ノードの自己形成マルチホップメッシュネットワークでデータを収集、伝達、監視します。

詳細、ユーザー・ガイド、その他リソース

LTP5902-IPM

製造中

SmartMesh IPワイヤレス802.15.4e PCBAモジュール・アンテナ・コネクタ付き

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$53.93
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 37mm × 24mm PCBA モジュールMMCXアンテナ・コネクタ付き
  • 2.4GHz、IEEE 802.15.4eシステム・オンチップ、組み込みSmartMeshネットワーキングソフトウェアを完備
    • >最も過酷なRF環境でも99.999%のネットワーク信頼性
    • サブ50µAルーティング・ノード
  • SmartMesh IPネットワークでワイヤレス・モート、EManager、またはアクセス・ポイント・モートのどれかとして機能します。
  • これらの製品には暗号化が含まれます。輸出入規制が適用される場合があります。
LTP5902-IPM
SmartMesh IPワイヤレス802.15.4e PCBAモジュール・アンテナ・コネクタ付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 5

ユーザ・ガイド 12

アプリケーション・ノート 3

技術記事 9

製品情報 4

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェアおよびシミュレーション 1


評価用キット

eval board
DC9021B

SmartMesh IP Starter Kit

製品詳細

The DC9021B SmartMesh IP Starter Kit provides all the tools for evaluating SmartMesh® network performance with respect to your application needs, including high reliability, ultralow power, scalability and ease of installation. This accelerates device integration and application software development.

The DC9021B Starter Kit includes five motes, or nodes (DC9018B-B), to enable you to quickly deploy a multi-hop mesh network in the RF environment specific to your application. The command line interface allows you to quickly see the list of mesh nodes in the network, as well as key performance statistics such as data reliability and latency.

The DC9018B-B Evaluation/Development Mote Modules feature easy-to-probe signal pins. In addition, the starter kit provides access to both manager and mote software application programming interfaces (APIs) over USB to enable application software development.

The DC2274A-A USB Embedded Network Manager comes factory-configured as an embedded network manager, where both the wireless-to-wired access point function and the network management algorithms run on board.

The DC2274A-B USB Access Point Mote enables customers to evaluate VManager, which supports thousands of nodes.

SmartMesh IP Starter Kit – includes the following items:

Watch the SmartMesh IP Starter kit Video

The DC9021B Starter Kit operates in the 2.4000GHz to 2.4835GHz international license-free frequency band. Starter kits and demo boards are for evaluation purposes only. It remains the customer’s responsibility to verify proper and reliable operation in the actual end application.

SmartMesh IP Starter Kit Software
Software Utility Description Download Link
Serial Mux Software used to connect multiple clients to the manager Download
SmartMesh SDK (optional) Software development kit used to interact with the devices’ Application Programming Interface (API) GitHub Repository
FTDI driver USB-to-Serial drivers for communication with DC9001, DC9006 boards Download VCP from FTDIchip.com
LBR (optional) Low power Border Router software utility and sample code. Python script for mapping SmartMesh IP networks onto an IPv4 network (e.g. Ethernet) Download

eval board
DC9000B

SmartMesh IPスターター・キット(チップ・アンテナ)、100モート・キャパシティ

製品詳細

注:これより新しいキットがご利用可能です - DC9021Bをご覧ください

DC9000BSmartMesh IP スターター・キットは、アプリケーションのニーズに対して、高い信頼性、超低消費電力、拡張性、導入しやすさといったSmartMesh®のネットワーク性能を評価するために必要なすべてのツールを提供します。これによりデバイス統合化とアプリケーション・ソフトウェア開発が促進されます。

DC9000Bスターターキットは、5つのモートまたはノード(DC9003A-B)により、アプリケーション固有のRF環境で、マルチホップ・メッシュ・ネットワークの迅速な展開を有効化します。ソフトウェアのコマンド・ライン・インターフェースにより、ネットワークのメッシュ・ノードの一覧だけでなく、データの信頼性や遅延など、主要な性能統計も迅速に表示できます。

DC9003A-B 評価用/開発モート・モジュールは、プローブしやすい信号ピンを特長としています。更に、スターター・キットはUSBを介してマネージャとモート・ソフトウェアのアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の両方へのアクセスを提供し、アプリケーション・ソフトウェアの開発を有効化します。

DC2274A USBネットワーク・マネージャは、工場出荷時に組み込みネットワーク・マネージャとして構成されており、ワイヤレスから有線へのアクセス・ポイント機能とネットワーク管理アルゴリズムの両方がオンボードで実行されます。オプションとして、VManagerソフトウェアで操作するためのSmartMesh IPアクセス・ポイント・モートとしてDC2274を設定できます。(ネットワーク・マネージャについての詳細は、こちらをクリックしてください。)

DC9000Bスターター・キットは2.4000GHz~2.4835GHzの国際免許不要の周波数帯で動作します。スターター・キットとデモ・ボードは評価の目的に限ります。実際のエンド・アプリケーションでの適切かつ信頼性のある動作を検証する責任は、お客様に付随します。

SmartMesh IPスターター・キット–には以下のアイテムが含まれます。

eval board
DC9021A

SmartMesh IP RF認定スターター・キット(チップ・アンテナ)、100モート・キャパシティ

製品詳細

注:これより新しいキットがご利用可能です - DC9021Bをご覧ください

DC9021ASmartMesh IP™ RF認定スターター・キットは、アプリケーションのニーズに対して、高い信頼性、超低消費電力、拡張性、導入しやすさといったSmartMesh®のネットワーク性能を評価するために必要なすべてのツールを提供します。これによりデバイス統合化とアプリケーション・ソフトウェア開発が促進されます。

DC9021Aスターターキットは、5つのモートまたはワイヤレス・ノード(DC9018A-B)により、アプリケーション固有のRF環境で、お客様がマルチホップ・メッシュ・ネットワークの迅速な展開を有効化します。ソフトウェアのコマンド・ライン・インターフェースにより、ネットワークのメッシュ・ノードの一覧だけでなく、データの信頼性や遅延など、主要な性能統計も迅速に表示できます。

DC9018A-B 評価用/開発モート・モジュールは、プローブしやすい信号ピンを特長としています。更に、スターター・キットはUSBを介してマネージャとモート・ソフトウェアのアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の両方へのアクセスを提供し、アプリケーション・ソフトウェアの開発を有効化します。

DC2274A-A USBネットワーク・マネージャは、工場出荷時に組み込みネットワーク・マネージャとして構成されており、ワイヤレスから有線へのアクセス・ポイント機能とネットワーク管理アルゴリズムの両方がオンボードで実行されます。オプションとして、VManagerソフトウェアで操作するためのSmartMesh IPアクセス・ポイント・モートとしてDC2274を設定できます。(ネットワーク・マネージャについての詳細は、こちらをクリックしてください。)

DC9021Aスターターキットは、2.4000GHz〜2.4835GHzの国際免許不要の周波数帯で動作し、日本、米国、カナダ、ヨーロッパ、インド、韓国、台湾、オーストラリア、およびニュージーランドのRF意図された放射体認定を含んでいます。スターター・キットとデモ・ボードは評価の目的に限ります。実際のエンド・アプリケーションでの適切かつ信頼性のある動作を検証する責任は、ユーザー’に付随します。

SmartMesh IPスターター・キット–には以下のアイテムが含まれます。

eval board
DC9018B-B

SmartMesh IP RF認定評価/開発用モート(MMCX アンテナ・コネクタ、2dBiダイポール・アンテナ付き)

製品詳細

SmartMesh IPネットワークにはモート、つまりネットワーク上のノードが存在します。画期的なEterna®テクノロジーを基に、超低消費電力で、バッテリ寿命を数年、代替製品の何倍も延長します。非常に長いバッテリ寿命に加えて、モートは高度な機能アレイを備えています。

DC9018B-B評価/開発モートは、RF認定のLTP5902-IPM SmartMesh IPモートPCBモジュール(MMCXアンテナ・コネクタを含む)とCR2032コインセルを組み込んでいます。

SmartMesh IP スターター・キット・ソフトウェア
ソフトウェア・ユーティリティ 説明 ダウンロード・リンク
シリアル・マルチプレクサ 複数のクライアントをマネージャに接続するために使用されるソフトウェア ダウンロード
SmartMesh SDK(オプション) アプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)などのデバイス’との交信に使用されるソフトウェア開発キット GitHubリポジトリ
FTDI用ドライバ DC9001、DC9006ボードと通信するためのUSBとシリアル間のドライバ FTDIchip.comからVCPをダウンロード
LBR(オプション) 低消費電力ボーダー・ルーター・ソフトウェア・ユーティリティおよびサンプル・コード。SmartMesh IPネットワークをIPv4ネットワーク(イーサネットなど)にマッピングするためのPythonスクリプト ダウンロード

DC9021B
SmartMesh IP Starter Kit
DC9000B
SmartMesh IPスターター・キット(チップ・アンテナ)、100モート・キャパシティ
DC9021A
SmartMesh IP RF認定スターター・キット(チップ・アンテナ)、100モート・キャパシティ
DC9018B-B
SmartMesh IP RF認定評価/開発用モート(MMCX アンテナ・コネクタ、2dBiダイポール・アンテナ付き)

最新のディスカッション

LTP5902-IPMに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品