製品概要

製品概要

SmartMesh評価開発用ワイヤレス製品(例、 DC9003A-B)に接続する際、DC9006 Eternaインターフェース・カードを利用すれば、USB接続による電源供給とワイヤレス用のAPI UARTポートへのソフトウェア・アクセスが可能になります。

互換性のある製品:

  • DC9003A-B SmartMesh IP評価開発用ワイヤレス(チップアンテナ)
  • DC9018A-B SmartMesh IP RF認証済み評価開発用ワイヤレス(チップアンテナ)
  • DC9018B-B SmartMesh IP RF認証済み評価開発用ワイヤレス(MMCX アンテナ・コネクタ)
  • DC9003A-C SmartMesh WirelessHART評価開発用ワイヤレス(チップアンテナ)
  • DC9018A-C SmartMesh WirelessHART RF認証済み評価開発用ワイヤレス(チップアンテナ)
  • DC9018B-C SmartMesh WirelessHART RF認証済み評価開発用ワイヤレス(チップアンテナ)

DC9006 Eternaインターフェース・カードにはDC9004Aアダプタ・カードが付属します。これにより、「Eternaハードウェア統合ガイド」「LTP5901/LTP5902ハードウェア統合ガイド」で推奨するように、DC9006から10ピン・プログラミングやCLIヘッダに接続してカスタマー・ボードで設計を行えます。DC9006とDC9004Aの組み合わせは、DC2126A ワイヤレス温度センサーとも互換性があります。

下記の表ではDC9006/DC9004AとDC9010 Eterna Serial Programmerの使用を比較しています。詳細については、「Eterna評価および開発用ボードセットガイド」を参照してください。

表 - DC9010とDC9004の比較


DC9006Aスターター・キット・ソフトウェア
ソフトウェア・ユーティリティ 説明 ダウンロードリンク
シリアル・マルチプレクサ 複数のクライアントをマネージャに接続するために使用されるソフトウェア ダウンロード
SmartMesh SDK(オプション) アプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)などのデバイス’との交信に使用されるソフトウェア開発キット GitHubリポジトリ
FTDI用ドライバ DC9001、DC9006ボードと通信するためのUSBとシリアル間のドライバ FTDIchip.comからVCPをダウンロード