LTM8073

新規設計に推奨

60V入力、3A Silent Switcher μModule レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 降圧スイッチモード電源
  • 低ノイズSilent Switcher®アーキテクチャ
  • 広い入力電圧範囲:3.4V~60V
  • 広い出力電圧範囲:0.8V~15V
  • 3Aの連続出力電流、5Aのピーク出力電流
  • 出力電流の増加に備えて並列接続可能
  • 選択可能なスイッチング周波数:200kHz~3MHz
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 6.25mm×9mm×3.32mm BGAパッケージ
LTM8073
60V入力、3A Silent Switcher μModule レギュレータ
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8073

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM8073
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2389A

LTM8073 Demo Board | Silent Switcher Buck μModule; 7V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 5V @ 3A

製品詳細

Demonstration circuit 2389A is a 60V, 3A step-down μModule® regulator featuring the LTM8073. The demo board is designed for 5V output from a 7V to 60V input. The wide input range allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The user adjustable features of the LTM8073 such as output voltage, switching frequency, soft-start and power good can be changed on DC2389A simply by modifying the appropriate resistors and/or capacitors. Two or more LTM8073s can be paralleled to share load current equally.

DC2389A
LTM8073 Demo Board | Silent Switcher Buck μModule; 7V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 5V @ 3A

最新のディスカッション

最近表示した製品