LTM4601A

製造中

PLL、出力トラッキングおよびマージニングを備えた12A µModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 完全なスイッチ・モード電源
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~20V
  • 出力電流:標準12A(DC)、14A(ピーク値)
  • 出力電圧範囲:0.6V~5V
  • 出力電圧トラッキングおよびマージニング
  • 冗長実装パッドにより、半田接合強度が向上
  • 複数のμModuleを並列接続することにより、電流分担を実現
  • 差動リモート検出による高精度レギュレーション(LTM4601Aのみ)
  • PLL周波数同期
  • 全DC誤差:±1.5%
  • 電流フォールドバック保護(起動時はディスエーブル)
  • SnPb仕上げまたはRoHS準拠の仕上げ
  • 超高速(UltraFast)トランジェント応答
  • 電流モード制御
  • 5V入力、3.3V出力時の効率:最大95%
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 出力過電圧保護
  • 改善された(15mm × 15mm × 2.82mm)表面実装LGAパッケージと(15mm × 15mm × 3.42mm)BGAパッケージ
LTM4601A
PLL、出力トラッキングおよびマージニングを備えた12A µModuleレギュレータ
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
µModule 降圧レギュレータ 1
LTM4620A 製造中 デュアル13Aまたはシングル26A DC/DC μModuleレギュレータ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
シリコン発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4601
  • LTM4601-1
  • LTM4601A
  • LTM4601A-1
  • LTM4601AHV
  • LTM4601HV
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1414B-A

LTM4601A デモ用ボード | 5 VIN ~ 28 VIN、12 A 降圧 µModule レギュレータ

製品詳細

デモ回路 1414B-A は、高効率、高密度スイッチ・モード・ステップダウン電源モジュールの LTM4601A を備えています。入力電圧範囲は 5 V ~ 20 V であり、ジャンパ選択可能な出力電圧範囲は 0.6 V ~ 5 V です。定格負荷電流は 12 A です。ただし、特定の VIN、VOUTおよび熱条件ではディレーティングが必要です。PLLIN ピンは、外部クロックへの µModule® レギュレータの同期をサポートしています。TRACK/SS ピンを使用すると、別の電圧レールに一致して、または比例して追随する出力上昇率と下降率をプログラミングできます。マージニング制御ピン MARG0 および MARG1 を通じて、公称値の ±5 % の出力電圧マージングを利用できます。デモ回路 DC1414B-A を使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せて LTM4601A データシートを参照してください。

eval board
DC1414A

LTM4601AEV Demo Board | µModule Regulator, 5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 0.6V to 5V @ up to 20A

製品詳細

Demonstration circuit 1414 features the LTM4601AEV, a high efficiency, high density switch mode step-down power module. The DC1414A accepts an input voltage from 5V to 20V to deliver a jumper selectable output voltage from 0.6V to 5V at up to 12A. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions.


The LTM4601A allows the user to program output ramp-up and ramp-down through the TRACK/SS pin. The output can be set to coincidentally or ratiometrically track with another voltage rail. This board also supports demonstration of the output voltage margining function.

DC1414B-A
LTM4601A デモ用ボード | 5 VIN ~ 28 VIN、12 A 降圧 µModule レギュレータ
DC1414A
LTM4601AEV Demo Board | µModule Regulator, 5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 0.6V to 5V @ up to 20A

最新のディスカッション

最近表示した製品