LTC7820

新規設計に推奨

固定比率、高電力 インダクタ不要の(チャージポンプ) DC/DCコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高さの低い、高電力密度、500W以上の能力
  • ソフト・スイッチング:99%のピーク効率および低EMI
  • 分圧器(2:1)の場合の最大VIN:72V
  • 電圧ダブラ(1:2)/インバータ(1:1)の場合の最大VIN:36V
  • 広いバイアスVCC 範囲:6V~72V
  • 定常状態の動作へのソフトスタート
  • 効率を向上するための6.5V ~40VのEXTVCC 入力
  • 入力電流検出および過電流保護
  • 広い動作周波数範囲:100kHz ~1MHz
  • プログラム可能なタイマおよびリトライ付き出力短絡回路/OV/UV保護
  • 熱特性が改善された28ピン4mm×5mm QFNパッケージ
LTC7820
固定比率、高電力 インダクタ不要の(チャージポンプ) DC/DCコントローラ
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
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4260 新規設計に推奨 I2C互換モニタ付き正の高電圧ホットスワップ・コントローラ
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
DC2543B

LTC7820EUFD デモ用ボード | 2:1 降圧、36 V ≤ VIN ≤ 60 V、VOUT = 0.5 VIN @ 最大 20 A

製品詳細

デモ回路 2543B は、高効率および高密度のオープン・ループ・チャージ・ポンプ(インダクタのない)DC/DC コンバータです。このデモ用ボードは、36 V ~ 60 V の入力電圧から 2:1 の降圧比を達成する分圧器です。出力電圧は、入力電圧の半分(VIN/2)に固定されており、10 A の負荷電流を供給することができます。このデモ用ボードでは、15 個のチップ・コンデンサを追加して、20 A の最大負荷を実現することもできます。

DC2543B は、10 A で 48 VIN を 24 VOUT に変換した場合、98.7 % という非常に高効率のソリューションを実現できます。出力を 20 A に設定し、20 A で 48 VIN から 24 VOUT に変換した場合、最大 98.4 % の効率を達成できます。

このデモ用ボードには、4 mm × 5 mm QFN パッケージに収められた降圧比固定の高電圧および高出力スイッチド・キャパシタ/チャージ・ポンプ・コントローラ LTC7820 が使用されています。詳細については、LTC7820 データシートを参照してください。

DC2543B は、デフォルト・セットアップにより、負荷電流がない、または非常に小さい(50 mA 未満)場合に電源をオンにする必要があります。VO が確立された後に大きな負荷電流をかけることができます。このボードには、回路図に示されているように、LTC7820 FAULT ピンにより制御される FET の切断オプションがあり、起動時に負荷を切断することができます。分圧器の起動について詳しくは、LTC7820 データシートの、スイッチング動作前の分圧器の事前バランス調整のセクションを参照してください。このボードには、過電流やサーマル・シャットダウンなどの保護機能もいくつか備わっており、信頼性のあるソリューションとなっています。

DC2543B
LTC7820EUFD デモ用ボード | 2:1 降圧、36 V ≤ VIN ≤ 60 V、VOUT = 0.5 VIN @ 最大 20 A

最新のディスカッション

最近表示した製品