LTC7800
新規設計に推奨低消費電流の60V高周波数同期整 流式降圧コントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.15
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4V~60V(絶対最大定格65V)
- 低い動作時IQ:50μA
- 広い出力電圧範囲:(0.8V ≤ VOUT ≤ 24V)
- RSENSEまたはDCRによる電流検出
- 位相同期可能な周波数(320kHz~2.25MHz)
- プログラム可能な固定周波数(320kHz~2.25MHz)
- 軽負荷時に連続動作、パルス・スキップ動作、低リップルBurst Mode®動作のいずれかを選択可能
- 電流制限値を選択可能
- ドロップアウト電圧の非常に低い動作:デューティ・サイクル98%
- 出力電圧のソフトスタートまたはトラッキングを調整可能
- パワーグッド出力による電圧モニタ
- 出力過電圧保護
- シャットダウン時の低消費電流:14μA未満
- 内蔵のLDOがVINまたはEXTVCCからゲート駆動回路に電力を供給
- 起動時の電流フォールドバックなし
- 小型20ピン3mm×4mm QFNパッケージ
LTC7800は、全てのNチャネル同期パワーMOSFET段を駆動する、高性能降圧スイッチング・レギュレータDC/DCコントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、2.25MHzまでの周波数に位相同期可能です。
無負荷時の静止電流が50μAなので、バッテリ駆動システムでの動作時間が長くなります。OPTI-LOOP®補償回路により、幅広い出力容量値およびESR値にわたってトランジェント応答を最適化することができます。LTC7800は、0.8V高精度リファレンスとパワーグッド・インジケータを内蔵しています。入力電源範囲が4V~60Vと広いので、さまざまな中間バス電圧および各種のバッテリ組成に対応します。LTC7800の出力電圧は0.8V~24Vの範囲で設定できます。
TRACK/SSピンにより、出力電圧は起動時に緩やかに立ち上がります。電流フォールドバックにより、短絡状態時のMOSFETの熱放散が制限されます。また、PLLIN/MODEピンにより、軽負荷時の動作をBurst Mode動作、パルス・スキップ・モード動作、連続導通モード動作のいずれかに選択できます。
アプリケーション
- 自動車用常時稼動システム
- バッテリ駆動のデジタル装置
- 分散DC電源システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC7800EUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7800EUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7800HUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7800HUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7800IUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7800IUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7800
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。