LTC6909

製造中

スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1、2、3、4、5、6、7または8フェーズ出力
  • 1本の外付け抵抗で12.5kHz~6.67MHzの出力周波数を設定
  • オプションのスペクトル拡散周波数変調によるEMI性能の向上
  • ±10%の周波数拡散
  • 出力を“L”保持あるいはフロート(ハイ・インピーダンス)に設定可能
  • 3種類のスペクトル拡散変調レート:fOUT/16、fOUT/32、fOUT/64
  • 消費電流: 400μA
  • 2.7V~5.5V 単一電源動作
  • 短い起動時間
  • 最初のサイクルから正確
  • 周波数が安定するまで出力はハイ・インピーダンス
  • MS16 パッケージ
LTC6909
スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
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
シリコン発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC6909

OscCalc選択および合成ツール

アプリケーションに適したシリコン発振器を短時間で容易に選択いただけます。(注:OscCalcを機能させるには、Excelのマクロを有効にする必要があります。)

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC1446A
LTC6909 Demo Board

最新のディスカッション

最近表示した製品