LTC6362

最終販売

高精度、低消費電力のレール・トゥー・レール差動入力/差動出力オペアンプ/SAR ADCドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源電流:1mA
  • 単一電源:2.8V~5.25V
  • 完全な差動入力および差動出力
  • 最大オフセット電圧:200μV
  • 最大入力バイアス電流:260nA
  • 高速セトリング時間:550ns(18ビット、8VP-P出力)
  • 低歪み:–116dBc(1kHz、8VP-P
  • レール・トゥー・レールの入力および出力
  • 入力換算ノイズ:3.9nV/√Hz
  • 利得帯域幅積:180MHz
  • –3dB帯域幅:34MHz
  • 低消費電力のシャットダウン時電流:70μA
  • 8ピンMSOPおよび3mm × 3mmの8ピンDFNパッケージ
  • LTC6362
    高精度、低消費電力のレール・トゥー・レール差動入力/差動出力オペアンプ/SAR ADCドライバ
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
    シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2
    LTC2378-20 製造中 INLが0.5ppmの20ビット、1Msps、低消費電力SAR A/Dコンバータ
    LTC2380-16 製造中 SNRが96.2dB の16ビット、2Msps、低消費電力SAR ADC
    高精度抵抗ネットワーク 1
    LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    ツールおよびシミュレーション

    LTspice 2


    下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

    • LTC6362

    ADI DiffAmpCalc™

    ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。

    ツールを開く

    ADIsimRF

    ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

    ツールを開く

    Signal Chain Designer

    Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

    ツールを開く

    キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

    Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

    ツールを開く
    LTspice

    LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

     


    評価用キット

    eval board
    DC1805A-G

    LTC6362 with 500ksps 18-bit LTC2377-18 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

    製品詳細

    The LTC6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs. The amplifier may be configured to buffer a fully differential input signal or convert a single-ended input signal to a differential output signal.

    eval board
    DC1805A-E

    LTC6362 with 1.6Msps 18-bit LTC2379-18 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

    製品詳細

    The LTC6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs. The amplifier may be configured to buffer a fully differential input signal or convert a single-ended input signal to a differential output signal.

    eval board
    DC1805A-A

    LTC6362 with 2Msps 16-bit LTC2380-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

    製品詳細

    DC1805A-A Demo Board for:
    LTC2380-16 16-Bit, 2Msps, Low Power SAR ADC with 96dB SNR
    LTC6362 Precision, Low Power Rail-to-Rail Input/Output Differential Op Amp/SAR ADC Driver
    LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References

    eval board
    DC1805A-C

    LTC6362 with 500ksps 16-bit LTC2377-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

    製品詳細

    The LTC6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs. The amplifier may be configured to buffer a fully differential input signal or convert a single-ended input signal to a differential output signal.

    eval board
    DC1805A-D

    LTC6362 with 250ksps 16-bit LTC2376-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

    製品詳細

    The LTC6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs. The amplifier may be configured to buffer a fully differential input signal or convert a single-ended input signal to a differential output signal.

    eval board
    DC1805A-B

    LTC6362 with 1Msps 16-bit LTC2378-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

    製品詳細

    The LTC6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs. The amplifier may be configured to buffer a fully differential input signal or convert a single-ended input signal to a differential output signal.

    eval board
    DC1805A-F

    LTC6362 with 1Msps 18-bit LTC2378-18 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

    製品詳細

    The LTC6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs. The amplifier may be configured to buffer a fully differential input signal or convert a single-ended input signal to a differential output signal.

    eval board
    DC1805A-H

    LTC6362 with 250ksps 18-bit LTC2376-18 SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

    製品詳細

    The LTC6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs. The amplifier may be configured to buffer a fully differential input signal or convert a single-ended input signal to a differential output signal.

    eval board
    DC1833A

    LTC6362 | Precision Low Power Differential ADC Driver Demo Board

    製品詳細

    DC1833A: Demo Board for LTC6362 Precision, Low Power Rail-to-Rail Input/Output Differential Op Amp/SAR ADC Driver.


     


    DC1805A-G
    LTC6362 with 500ksps 18-bit LTC2377-18 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
    DC1805A-E
    LTC6362 with 1.6Msps 18-bit LTC2379-18 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
    DC1805A-A
    LTC6362 with 2Msps 16-bit LTC2380-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
    DC1805A-C
    LTC6362 with 500ksps 16-bit LTC2377-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
    DC1805A-D
    LTC6362 with 250ksps 16-bit LTC2376-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
    DC1805A-B
    LTC6362 with 1Msps 16-bit LTC2378-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
    DC1805A-F
    LTC6362 with 1Msps 18-bit LTC2378-18 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
    DC1805A-H
    LTC6362 with 250ksps 18-bit LTC2376-18 SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
    DC1833A
    LTC6362 | Precision Low Power Differential ADC Driver Demo Board

    最新のディスカッション

    最近表示した製品