LTC5800-WHM
LTC5800-WHM
製造中SmartMesh WirelessHARTモート・オンチップ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$46.22
Viewing:
製品の詳細
- SmartMesh WirelessHARTネットワーク内のワイヤレス・ノードまたは モートとして機能し、以下を備えています。
- >最も過酷なRF環境でも99.999%のネットワーク信頼性
- サブ50µAルーティング・ノード
- 2.4GHz、IEEE 802.15.4システム・オンチップ、組み込み SmartMeshネットワーキングソフトウェア完備
- 72ピン10mm x 10mm QFNパッケージ
- WirelessHART標準(IEC62591)に準拠
- これらの製品には暗号化が含まれます。輸出入規制が適用される場合があります。
SmartMesh WirelessHARTワイヤレス・センサー・ネットワークは、モートと呼ばれるワイヤレス・ノードから構築された自己管理型の低消費電力ネットワークです。LTC5800-WHMは、IEEE 802.15.4システム・オンチップ(SoC)ソリューションのEterna®ファミリのWirelessHARTモートオンチップ™ 集積回路 で、アナログ・デバイセズの高集積、低消費電力ワイヤレス設計だけでなく、組込みSmartMesh WirelessHARTネットワーク・ソフトウェアを実行するARM Cortex-M3 32ビット・マイクロプロセッサを搭載しています。
アナログ・デバイセズの時間同期WirelessHARTネットワークにより、ネットワーク内のすべてのモートが、長年のバッテリ駆動の動作を提供しながら、データのルート、ソース、または終了を行うことができます。LTC5800-WHMに付属のSmartMesh WirelessHARTソフトウェアは完全にテストされ検証済みで、ソフトウェアのアプリケーション・プログラミング・インターフェースを介してすぐに設定できます。
SmartMesh WirelessHARTモートは、統合が容易なプラットフォームで、実証済みの信頼性と低消費電力性能を備えた非常に柔軟なネットワークを提供します。
ネットワーク機能 | |
機能 | 利点 |
時間同期、チャンネル・ホッピング通信 | >最も過酷なRF環境でも99.999%を超えるネットワークの信頼性 |
サブ50µAルーター | 回線電源デバイスなしでもネットワークを構築できます。必要に応じて回線電源またはエナジー・ハーベストを取り入れる柔軟性があります。 |
128ビットAES暗号化によるセキュアなメッシュ | NIST認定セキュリティ。1つのノードを侵害してもネットワークは侵害されません。 |
標準ベース | 国際標準IEC 62591(WirelessHART)に準拠 |
高精度タイムスタンプ | すべてのノードのタイムスタンプはミリ秒の精度でアプリケーションに利用可能です |
デバイス機能 | |
機能 | 利点 |
業界をリードする低消費電力ワイヤレス技術 |
|
プレ・エンジニアRF | RFエレメントはオンチップのパワー・アンプを含み、温度補償を含む最適化された性能に調整済みで、開発の時間を節約します。 |
エナジー・ハーベスティング・サポート | 超低消費電力設計が、モートの様々なエナジー・ハーベストによる電力供給を有効化します |
アプリケーション
SmartMeshアプリケーションについての詳細.
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 7
アプリケーション・ノート 3
技術記事 2
製品情報 5
品質関連資料 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC5800HWR-WHMA#PBF | 72-Lead QFN (10mm x 10mm x 1mm w/ EP) | ||
LTC5800IWR-WHMA#PBF | 72-Lead QFN (10mm x 10mm x 1mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェアおよびシミュレーション 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC5800-WHMに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める