LTC5589

製造中

700MHz~6GHz、低消費電力の直接直交変調器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 周波数範囲:700MHz~6GHz
  • 低消費電力:2.7V ~3.6Vの電圧供給時、29.5mA
  • LO搬送波の漏れが少ない:–43dBm(1.8GHz)
  • 側波帯の抑圧比:–50dBc(1.8GHz)
  • 出力IP3:19dBm(1.8GHz)
  • RF出力ノイズフロアが低い:–157dBm/Hz(オフセット30MHz時、PRF = 1.8dBm、fRF = 2.17GHz)
  • 正弦波または方形波によるLOの駆動
  • SPI制御:
    • 可変利得:1dBステップ19dB
    • 電源電流が9mA~39mA変化
    • I/Q オフセット調整:LO搬送波の漏れ:–64dBm
    • I/Qの利得/ 位相調整:側波帯の抑圧量が–61dBc
  • 24ピン4mm×4mmプラスチックQFNパッケージ
LTC5589
700MHz~6GHz、低消費電力の直接直交変調器
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
ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC2391A

LTC5589 Demoboard | 700MHz to 3.8GHz Low-Power I/Q Modulator

製品詳細

Demonstration circuit 2391A is optimized for evaluation of the LTC5589 low power I/Q modulator up to 4.5GHz. For frequencies above 4.5GHz, LO matching circuit on the DC2391A demo board can be easily modified for improved image rejection performance. Refer to data sheet for additional information. The four balanced I- and Q-baseband input ports can be either AC-coupled with internal bias supplied, or DC-coupled from a source with a common-mode voltage level of about +1.4V. The SPI interface is used to set internal registers which control the gain, optimum center frequency, I-offset, Q-offset and sideband suppression. In addition to the digital gain control with 1dB steps, there is an analog gain control, VCTRL. An on‑chip thermometer can be used to compensate for the gain vs temperature variations using a digital gain control change. The update can either be automatically triggered, or entirely switched off.

DC2391A
LTC5589 Demoboard | 700MHz to 3.8GHz Low-Power I/Q Modulator

最新のディスカッション

最近表示した製品