LTC4401

製造中止

ループ帯域幅250kHz、ダイナミック・レンジ45dBのRFパワー・コントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ThinSOTパッケージのRFパワー・アンプ制御
  • 45dB以上のレンジをもつショットキー・ダイオード検出器を内蔵
  • 広い入力周波数範囲:
    • 300kHz~2.7GHz(LTC4401-1)
    • 300kHz~2GHz(LTC4401-2)
  • オートゼロ・ループにより、オフセット誤差と温度依存オフセットをキャンセル
  • 広いVCC範囲:2.7V~6V
  • 自動帯域幅制御により、低電力ランプ応答を改善
  • バッテリに直接接続可能
  • 外部DACによりRF出力電力を設定
  • 内部周波数補償
  • レール・トゥ・レールの電力制御出力
  • 電力制御信号過電圧保護
  • 低い動作電流:1mA
  • 低いシャットダウン電流:10μA
  • 2ポールのPCTL入力フィルタリング
  • 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOT)(LTC4401-1)および8ピンMSOP(LTC4401-2)パッケージ
LTC4401
ループ帯域幅250kHz、ダイナミック・レンジ45dBのRFパワー・コントローラ
LTC4401-1 Dual Band Cellular Telephone Transmitter Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LTC5532 製造中 利得およびオフセット調整付きの300MHz~7GHz 高精度RF検出器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品