LTC4160

新規設計に推奨

USB On-The-Goおよび過電圧保護付きスイッチング・パワーマネージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 双方向スイッチング・レギュレータにより、USBポートからの制限された電力を最適利用し、USB On-The-Go向けに5V出力を供給
  • 過電圧保護による損傷防止
  • 内蔵の180mΩ 理想ダイオードとオプションの外付け理想ダイオード・コントローラが、入力電源の制限時や使用不可時に低損失PowerPathをシームレスに提供
  • バッテリ消耗時の瞬時オン動作
  • フル機能のリチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
  • Bat-Track 適応出力制御による効率的な充電
  • 入力電流制限:1.2A(最大)
  • 熱制限付き充電電流: 1.2A(最大)
  • バッテリ・フロート電圧: 4.2V (LTC4160)、4.1V(LTC4160-1)
  • 低電圧バッテリから電力供給時の消費電流: 8μA
  • 20ピン3mm×4mm×0.75mm QFNパッケージ
LTC4160
USB On-The-Goおよび過電圧保護付きスイッチング・パワーマネージャ
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
USBアイソレータ 1
LTM2884 製造中 絶縁電源を備えた絶縁型USBトランシーバ
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4361 新規設計に推奨 過電圧/過電流保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1463A-B

LTC4160EPDC-1 Demo Board | Switching Power Manager with USB On-the-Go and Overvoltage Protection

製品詳細

DC1463A-B: Demo Board for the LTC4160 Switching Power Manager with USB On-The-Go And Overvoltage Protection.

eval board
DC1463A-A

LTC4160EPDC Demo Board | Switching Power Manager with USB On-the-Go and Overvoltage Protection

製品詳細

DC1463A-A: Demo Board for the LTC4160 Switching Power Manager with USB On-The-Go And Overvoltage Protection.

DC1463A-B
LTC4160EPDC-1 Demo Board | Switching Power Manager with USB On-the-Go and Overvoltage Protection
DC1463A-A
LTC4160EPDC Demo Board | Switching Power Manager with USB On-the-Go and Overvoltage Protection

最新のディスカッション

最近表示した製品