LTC4099
製造中過電圧保護付きI2C制御のUSBパワーマネージャ/チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.66
製品の詳細
- Bat-Track™適応出力制御付きスイッチング・レギュレータにより、制限された入力電力を最適利用
- I2Cポートを介した最適なシステム性能の実現とステータス情報の取得
- 入力過電圧保護
- 外部降圧スイッチング・レギュレータのBat-Track制御により、車載などの高電圧源で最大効率を達成
- 低バッテリ電圧時の瞬時オン
- オプションの過温度バッテリ調整回路により高温バッテリ・セーフティ・マージンを改善
- 入力電源の制限時あるいは使用不可時に理想ダイオードがバッテリをシームレスに接続
- フル機能のリチウムイオン/リチウムポリマー・バッテリ・チャージャ
- 熱制限付き充電電流:最大1.5A
- スルーレート制御によるスイッチングEMIの低減
- 20ピン3mm×4mm×0.75mm QFNパッケージ
LTC4099は、I2C制御の高効率USB PowerPath™コントローラおよびフル機能リチウムイオン/リチウムポリマー・バッテリ・チャージャです。このデバイスはUSB、ACアダプタ、リチウムイオン/リチウムポリマー・バッテリなどの複数の電源からの配電をシームレスに管理します。
LTC4099は、USBに準拠するために入力電流を自動的に制限します。LTC4099は外部スイッチング・レギュレータとインタフェースしているので、車載などの高電圧アプリケーションに対応できます。USB入力と補助入力コントローラはいずれも、Bat-Trackが最適化された充電を行い、アプリケーションに最大限の電力を供給し、高電力密度アプリケーションでの発熱を低減することができます。
I2Cポートにより、入力電流制限値、充電電流、フロート電圧などの重要なアプリケーション・パラメータをデジタルで制御することができます。また、I2Cを介して、いくつかのステータス・ビットを読み出すこともできます。
LTC4099は過電圧保護回路により、低電圧VBUSピンの高電圧による損傷から保護されています。LTC4099は3mm×4mm×0.75mmの20ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- メディア・プレーヤ
- 携帯ナビゲーション機器
- スマートフォン
- 産業用ハンドヘルド機器
- 携帯医療機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4099EUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4099EUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
USBアイソレータ 1 | ||
LTM2884 | 製造中 | 絶縁電源を備えた絶縁型USBトランシーバ |
USBパワー・マネージャ(PowerPath、バッテリ・チャージャ) 1 | ||
LTC4155 | 新規設計に推奨 | I2C制御およびUSB OTG(On-The-Go)付きデュアル入力パワーマネージャ/3.5Aリチウムイオン・バッテリ・チャージャ |
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1 | ||
LTC2942 | 新規設計には非推奨 | 温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ |
プッシュボタン・コントローラ 1 | ||
LTC2955 | 新規設計に推奨 | 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ |
評価用キット
最新のディスカッション
ltc4099に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める