LTC4088-1
製造中安定化出力電圧を供給する高効率バッテリチャージャ/USBパワーマネージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.66
製品の詳細
- スイッチング・レギュレータにより、バッテリの充電やアプリケーション機器への給電ができるようにUSBポートから得られる制限された電力を最適化
- 内蔵の180mΩ理想ダイオードと外付け理想ダイオード・コントローラにより、入力電源が制限されている場合や使用できない場合に低損失パワーパスをシームレスに実現
- 充電電流が自動的に低減されることにより、最小3.6VのVOUTを維持
- 多機能リチウムイオン/ポリマー・バッテリチャージャ
- VBUS動作範囲:4.25V~5.5V(絶対最大定格7V:過渡)
- 入力電流制限:1.2A(最大)
- 熱制限付きの充電電流:1.5A(最大)
- Bat-Track™アダプティブ出力制御
- スルーレート制御により、スイッチングEMIを低減
- 高さの低い(0.75mm)4mm×3mm 14ピンDFNパッケージ
LTC4088-1/LTC4088-2は、高効率USB PowerPath™コントローラおよびリチウムイオン/ポリマー・バッテリチャージャです。このデバイスは同期整流式スイッチング入力レギュレータ、多機能バッテリ・チャージャ、理想ダイオードを内蔵しています。LTC4088-1は特にUSBアプリケーション向けに設計されており、内蔵のスイッチング・レギュレータは、ロジック制御によって、入力電流を100mA、500mAまたは(ACアダプタ駆動アプリケーション向けの)1Aに自動的に制限します。
スイッチング入力段はVOUTに電力を供給します。VOUTでは、アプリケーション回路とバッテリ・チャージャ間の電力分担が管理されています。充電電流は自動的に低減されるので、低バッテリ状態時に安定化された3.6VのVOUTを維持することができます。バッテリ充電時、VOUTはVBATをトラッキングするので、高効率な充電が可能です。この機能より、LTC4088-1/LTC4088-2はより大きな電力をアプリケーションに供給でき、制限されたアプリケーションにおける熱の問題を緩和します。
理想ダイオードにより、入力電流が制限値に達した場合やUSBまたはACアダプタ電源が取り外されている場合、バッテリからシステム電源を得ることができます。
LTC4088-1/LTC4088-2は高さの低い4mm×3mm×0.75mmの14ピン表面実装DFNパッケージで供給されます。
Input Logic Truth Table | Automatic Charge Current Reduction | 3.3V LDO | |
LTC4088 | Battery charger enabled with all logic inputs grounded | No | Yes |
LTC4088-1 | Battery charger enabled with all logic inputs grounded | Yes | No |
LTC4088-2 | Battery charger enabled with all logic inputs grounded | Yes | No |
アプリケーション
- メディア・プレーヤ
- デジタル・カメラ
- GPS
- PDA
- スマート電話
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4088EDE-1#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4088EDE-1#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4088EDE-2#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4088EDE-2#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC4088EDE-1#PBF | 製造中 | |
LTC4088EDE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC4088EDE-2#PBF | 製造中 | |
LTC4088EDE-2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
ltc4088-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める