LTC4000-1
新規設計に推奨最大電力点制御機能を備えた高電圧の大電流コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.72
製品の詳細
- 最大電力制御:太陽電池パネルの入力に対応
- DC/DCコンバータとの組み合わせにより高性能バッテリ・チャージャを完成
- 広い入力電圧範囲および出力電圧範囲:3V~60V
- 入力理想ダイオードによる低損失逆電流防止と負荷分担
- 出力理想ダイオードによる低損失PowerPath™制御およびバッテリとの負荷分担
- 設定可能な充電電流:±1%精度
- 高精度の設定可能なフロート電圧:±0.25%
- C/Xまたはタイマによる充電終了を設定可能
- NTC入力を使用した温度制限充電
- 4mm × 5mmの28ピンQFNパッケージまたはSSOPパッケージ
LTC4000-1は、最大電力点制御機能を備えた、多くの外部補償型DC/DC電源をフル機能搭載のバッテリ・チャージャに転換する、高電圧の高性能コントローラです。LTC4000とは異なり、LTC4000-1には入力電流レギュレーション・ループの代わりに入力電圧レギュレーション・ループがあります。
LTC4000-1のバッテリ・チャージャは、高精度(±0.25%)のプログラム可能なフロート電圧、選択可能なタイマまたは電流による充電終了、NTCサーミスタを使用した温度制限充電制御、自動再充電、著しく放電したセルに対するC/10での細流充電、不良バッテリの検出、状態インジケータ出力などの機能を備えています。バッテリ・チャージャは高精度の電流検出機能も備えているため、大電流アプリケーション向けに検出電圧を小さくすることができます。
LTC4000-1は、高度なPowerPath制御をサポートしています。外付けのP型FETにより、低損失の逆電流保護機能を提供します。別の外付けP型FETにより、バッテリの低損失充放電機能も提供します。この2番目のP型FETは、著しく放電したバッテリや短絡したバッテリに接続される場合でも、下流のシステムに直ちに電源を供給できる瞬時オン機能に役立ちます。
LTC4000-1は、高さの低い4mm × 5mmの28ピンQFNパッケージおよびSSOPパッケージで供給されます。
LTC4000 | LTC4000-1 | |
Input Voltage Regulation MPPC | No | Yes |
Input Current Monitoring | Yes | Yes |
Input Current Regulation | Yes | No |
アプリケーション
- 太陽電池式バッテリ・チャージャ・システム
- 高インピーダンスの入力電源を備えたバッテリ・チャージャ(例:燃料電池や風力タービン)
- 電池式産業用機器または携帯型軍用機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4000EGN-1#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4000EGN-1#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4000EUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4000EUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4000IGN-1#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4000IGN-1#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4000IUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4000IUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC4000EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC4000EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC4000IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC4000IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC4000EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC4000EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC4000IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC4000IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC4000EUFD-1#PBF | 製造中 | |
LTC4000EUFD-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC4000IUFD-1#PBF | 製造中 | |
LTC4000IUFD-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4417 | 新規設計に推奨 | 優先順位付け PowerPath™ コントローラ |
USBアイソレータ 1 | ||
LTM2884 | 製造中 | 絶縁電源を備えた絶縁型USBトランシーバ |
スイッチング・バッテリ・チャージャ 1 | ||
LTC4020 | 新規設計に推奨 | 55V昇降圧マルチケミストリ・バッテリ・チャージャ |
デュアル電源モニタ 1 | ||
LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1 | ||
LTC2943 | 製造中 | 温度、電圧、電流を測定するマルチセル・バッテリ・ガスゲージ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4000
- LTC4000-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。