LTC4000
新規設計に推奨バッテリ充電およびパワーマネージメント用の高電圧高電流コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.29
製品の詳細
- DC/DCコンバータと組み合わせて高性能バッテリ・チャージャを実現
- 広い入力および出力電圧範囲:3V~60V
- 入力理想ダイオードによる低損失逆電流防止と負荷分担
- 出力理想ダイオードによる低損失PowerPath™制御およびバッテリとの負荷分担
- バッテリが深放電した状態で瞬時オン動作
- プログラム可能な入力電流と充電電流:±1%精度
- 高精度のプログラム可能なフロート電圧:±0.25%
- C/Xまたはタイマによる充電終了をプログラム可能
- NTC入力を使用した温度による充電制御
- 28ピン 4mm × 5mm QFN または SSOPパッケージ
LTC4000は多くの外部補償付きDC/DC電源をフル機能バッテリ・チャージャに変える、高電圧高性能コントローラです。
LTC4000のバッテリ・チャージャは、高精度(±0.25%)のプログラム可能なフロート電圧、選択可能なタイマまたは電流による充電終了、NTCサーミスタを使用した温度による充電制御、自動再充電、深放電したセルに対するC/10でのトリクル充電、不良バッテリの検出、状態インジケータ出力などの機能を備えています。バッテリ・チャージャは高精度の電流検出機能も備えているため、低い検出電圧が可能で、高電流アプリケーションに対応できます。
LTC4000はインテリジェントなPowerPath制御を採用しています。外付けPFETにより、低損失の逆電流保護を行います。もう1つの外付けPFETにより、バッテリの低損失充放電を行います。また、この2つめのPFETは、深放電したバッテリや短絡フォールト状態のバッテリに接続されている場合でも下流のシステムに直ちに電力を供給できる瞬時オン動作を容易に可能にします。
LTC4000は高さの低い28ピン4mm × 5mm QFNパッケージと SSOP パッケージで供給されます。
LTC4000 | LTC4000-1 | |
Input Voltage Regulation MPPC | No | Yes |
Input Current Monitoring | Yes | Yes |
Input Current Regulation | Yes | No |
アプリケーション
- 高電力バッテリ・チャージャ・システム
- 高性能な携帯計測器
- 産業用バッテリ搭載機器
- ノートブック/サブノートブック・コンピュータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
技術記事 3
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 2
製品セレクタ・カード 3
Book & eBook 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4000EGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4000EGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4000EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4000EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4000IGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4000IGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4000IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4000IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC4000EGN#PBF | 製造中 | |
LTC4000EGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC4000IGN#PBF | 製造中 | |
LTC4000IGN#TRPBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC4000EGN#PBF | 製造中 | |
LTC4000EGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC4000IGN#PBF | 製造中 | |
LTC4000IGN#TRPBF | 製造中 | |
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC4000EUFD#PBF | 製造中 | |
LTC4000EUFD#TRPBF | 製造中 | |
LTC4000IUFD#PBF | 製造中 | |
LTC4000IUFD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 4
- LT3845A - Step-Down (Buck) Regulators, LTC4000 - Battery Management
- LTC4000/LTC3891 Demo Circuit - High Voltage High Current Step-Down Converter, Power Path Controller & Li-Ion Battery Charger (24-60V to 16.8V @ 6.0A)
- LTC4000/LT3845A Demo Circuit - High Voltage, High Current Buck Converter and 3-Series LiFePO4 Battery Charger (15-60V to 12V @ 15A)
- LTC3890-3/LTC4000 Demo Circuit - 60V Input DC/DC Power Supply with Battery Backup (18-60V to 3.3V @ 2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4000
- LTC4000-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。