LTC3896
新規設計に推奨低静止電流の150V、同期整流式反転型DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.61
製品の詳細
- VIN+|VOUT–| の範囲が広い:4V~140V(絶対最大定格:150V)
- 広い出力電圧範囲:–60V~–0.8V
- グランド基準の制御ピン/インタフェース・ピン
- 調整可能なゲート駆動レベル:5V~10V(OPTI-DRIVE)
- ブートストラップ・ダイオード内蔵
- 低い動作時IQ:40μA(シャットダウン時:10μA)
- ゲート駆動UVLOしきい値を選択可能
- 内蔵LDOまたは外付けNMOS LDOによりDRVCCに電力を供給
- EXTVCC LDOが出力からドライバに電力を供給
- 位相同期可能な周波数(75kHz ~850kHz)
- プログラム可能な固定周波数(50kHz ~900kHz)
- 軽負荷時に連続動作、パルス・スキップ動作、低リップルBurst Mode®動作のいずれかを選択可能
- 調整可能なバースト・クランプおよび電流制限パワーグッド出力による電圧モニタ
- プログラム可能な入力過電圧ロックアウト
- 38ピンTSSOP高電圧対応パッケージ
LTC3896は、全てのNチャネル同期パワーMOSFET段を駆動する、高性能の反転型DC/DCスイッチング・レギュレータ・コントローラです。範囲の広い正の入力電圧源を、グランドより最大60V低い負の安定化出力に変換します。動作可能な入力電圧範囲は4V~140V – |VOUT–|です。
LTC3896は真にグランドを基準にしたRUNピン、PLLINピン、およびPGOODピンを備えているので、LTC3896とインタフェースをとるのにディスクリートのレベルシフト外付け部品が必要ありません。
固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、850kHzまでの周波数に位相同期可能です。無負荷時の静止電流が40μAと少ないので、バッテリ駆動システムでの動作時間が長くなります。OPTI-LOOP® 補償回路により、幅広い出力容量値およびESR値にわたってトランジェント応答を最適化することができます。LTC3896は、0.8V高精度リファレンスとパワーグッド・インジケータを内蔵しています。ソフトスタート(SS)ピンにより、出力電圧は起動時に緩やかに立ち上がります。
アプリケーション
- 自動車用および産業用電源システム
- 通信機器用電源
- 分散給電システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
珍問/難問集 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3896EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3896EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3896HFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3896HFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3896IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3896IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3896EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3896EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3896IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3896IFE#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3896EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3896EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3896HFE#PBF | 製造中 | |
LTC3896HFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3896IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3896IFE#TRPBF | 製造中 | |
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3896HFE#PBF | 製造中 | |
LTC3896HFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3896
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3896
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。