LTC3886

新規設計に推奨

パワー・システム・マネージメント機能を搭載した60Vデュアル出力降圧コントローラ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.54
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • PMBus/I2C準拠シリアル・インタフェース
  • 遠隔測定での読み出し内容:VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度、およびフォルト
  • プログラム可能な電圧、電流制限、デジタル・ソフトスタート/ソフトストップ、シーケンシング、マージニング、OV/UV/OC、周波数、および制御ループ補償
  • 全温度範囲での出力誤差:±0.5%未満
  • 16ビットADCと12ビットDACを内蔵
  • ハイサイド電流検出アンプを内蔵
  • 内部EEPROMとフォルト・ログ機能
  • NチャネルMOSFETゲート・ドライバを内蔵

電力変換

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
  • VOUT0およびVOUT1の範囲:0.5V~13.8V
  • アナログ電流モード制御
  • 6フェーズまでのPolyPhase®高精度電流分担(100kHz~750kHz)
  • 7mm × 8mmの52ピンQFNパッケージで供給
LTC3886
パワー・システム・マネージメント機能を搭載した60Vデュアル出力降圧コントローラ
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 3

アプリケーション・ノート 8

技術記事 2

情報 1

仕様に関するお知らせ 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2578A

総合的なパワー・マネージメント:ホット・スワップ、中間バス電圧、ポイント・オブ・ロード(LTC4281、LTC3886、LTC3887、LTC2975を搭載)[DC1613が必要]

製品詳細

DC2578Aは、ホット・スワップ・コントローラ、中間バス・コントローラ、パワー・システム・マネージメントを備えた6個のポイント・オブ・ロード・チャンネルが含まれる全機能内蔵型の電力チェーンです。このボードは、バックプレーンからLTC4281ホット・スワップ・コントローラ、LTC3886降圧中間バス・コントローラ(IBC)を通り、負荷電圧をレギュレーションするポイント・オブ・ロード・コンバータ(POL)を通って出力されるまでの安全な電力転送の仕組みをデモンストレーションします。アナログ・デバイセズのソリューションの包括的なパワー・マネージメント、連携、安全機能を示し、電力階層全体の構成と管理がいかに簡単であるかを紹介します。レギュレーションされた各電源は、シーケンス、トリム、マージン付け、監視、測定機能、故障への連携対応機能、故障情報のログを不揮発性メモリに記録する機能を備えています。また、オンボード負荷パルサーにより、調整可能なLTC3886制御ループ応答を最適化できます。システム全体で提供される豊富なステータス情報とテレメトリ情報は、単一のGUIインターフェースであるLTpowerPlayに統合されて表示されます。

eval board
DC2155A-A

LTC3886UKG Demo Board (RSENSE) Dual Phase Dual Output PMBus Buck 18V≤VIN≤54V, VOUT0/VOUT1=5V to 12V at 12A per channel, 150kHz

製品詳細

Demonstration circuit 2155A is available in two configurations. The DC2155A-A is a dual output synchronous step-down converter featuring the LTC3886, a dual-phase current mode controller. The DC2155A-B is a single output synchronous step-down converter that operates with four phases: two from the LTC3886 and two from LTC3870, a phase extender. Both versions have a PMBus interface and digital power system management functions.

eval board
DC2277A

LTC3886 UKG Package Clamshell Programming Demo Board

製品詳細

Demonstration circuit 2277A contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC3886 in the UKG package and that is its only purpose. The DC2277A is shipped with a LTC3886 installed in the clamshell style programming socket and its EEPROM contains the factory default configuration. The LTpowerPlay #.proj file that corresponds to the factory default can be found in the GUI.

eval board
DC2155A-B

LTC3886UKG/LTC3870UFD Demo Board (RSENSE) | 4 Phase Single Output PMBus Buck 18V≤VIN ≤54V, VOUT=12V at 48A, 150kHz

製品詳細

Demonstration circuit 2155A is available in two configurations. The DC2155A-A is a dual output synchronous step-down converter featuring the LTC3886, a dual-phase current mode controller. The DC2155A-B is a single output synchronous step-down converter that operates with four phases: two from the LTC3886 and two from LTC3870, a phase extender. Both versions have a PMBus interface and digital power system management functions.

DC2578A
総合的なパワー・マネージメント:ホット・スワップ、中間バス電圧、ポイント・オブ・ロード(LTC4281、LTC3886、LTC3887、LTC2975を搭載)[DC1613が必要]
DC2578A
DC2155A-A
LTC3886UKG Demo Board (RSENSE) Dual Phase Dual Output PMBus Buck 18V≤VIN≤54V, VOUT0/VOUT1=5V to 12V at 12A per channel, 150kHz
DC2155A-A Evaluation Board DC2155A-A Evaluation Board - Top View DC2155A-A Evaluation Board - Bottom View DC2155A-A-2155A-B Image DC2155A-A - Schematic
DC2277A
LTC3886 UKG Package Clamshell Programming Demo Board
DC2277A - Schematic
DC2155A-B
LTC3886UKG/LTC3870UFD Demo Board (RSENSE) | 4 Phase Single Output PMBus Buck 18V≤VIN ≤54V, VOUT=12V at 48A, 150kHz
DC2155A-A-2155A-B Image DC2155A-B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品