LTC3863
新規設計に推奨低静止電流の60V反転型DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.49
製品の詳細
- 広い動作入力電圧範囲:3.5V~60V
- 広い負の出力電圧範囲:-0.4V~-150V超
- 低い動作時IQ = 70μA
- 強力な高電圧MOSFETゲート・ドライバ
- 固定周波数電流モード・アーキテクチャ
- 隣接ピンの開放/短絡をFMEAで検査済み
- 軽負荷時に高効率のBurst Mode®動作またはパルス・スキップ・モードを選択可能
- プログラム可能な固定周波数:50kHz~850kHz
- 位相同期可能な周波数:75kHz~750kHz
- 高精度の電流制限
- プログラム可能なソフトスタートまたは電圧トラッキング
- 内部ソフトスタート回路により滑らかな起動を保証
- 低いシャットダウン時IQ = 7μA
- 熱特性が改善された小型の12ピンMSOPパッケージおよびDFNパッケージで供給可能
LTC3863は、堅牢な反転型DC/DC PMOSコントローラで、自動車や産業用機器のアプリケーションに最適です。このデバイスは、PチャネルのパワーMOSFETを駆動して負の出力電圧を発生し、1本のインダクタだけで回路を完成させることができます。–0.4V~–150Vの出力電圧は、通常はより高い電圧で実現可能であり、外付け部品によってのみ制限されます。
LTC3863は軽負荷での効率が優れており、ユーザがプログラム可能なBurst Mode動作で流れる静止電流はわずか70µAです。ピーク電流モード、固定周波数PWMアーキテクチャにより、スイッチング周波数と出力電流制限値を正確に制御できます。スイッチング周波数は外付け抵抗を使用して50kHz~850kHzの範囲で設定可能で、75kHz~750kHzの範囲の外部クロックに同期させることもできます。
LTC3863は、プログラム可能なソフトスタート機能または出力トラッキング機能を備えています。安全上の機能としては、過電圧保護、過電流保護、および短絡保護(周波数フォールドバックを含む)があります。
LTC3863は、熱特性が改善された12ピンMSOPパッケージおよび3mm × 4mmのDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 産業用および自動車用電源
- 通信機器用電源
- 分散給電システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
ビデオ 1
プレス・リリース 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3863EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3863EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3863EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3863EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3863HDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3863HDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3863HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3863HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3863IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3863IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3863IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3863IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3863MPDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3863MPDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3863MPMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3863MPMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3863EDE#PBF | 製造中 | |
LTC3863EDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3863EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3863EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3863HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3863HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3863IDE#PBF | 製造中 | |
LTC3863IDE#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3863EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3863EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3863HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3863HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3863IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3863IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3863MPMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3863MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3863EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3863EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3863HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3863HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3863IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3863IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3863MPMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3863MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3863HDE#PBF | 製造中 | |
LTC3863HDE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1 | ||
LTC4364 | 新規設計に推奨 | 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3863
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。