LTC3838-1
新規設計に推奨デュアル差動出力検出機能を備えた高速、高精度のデュアル降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.81
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4.5V~38V、出力電圧:0.6V~5.5V
- 独立した2つのチャネル:デュアル/シングル出力
- 出力電圧レギュレーション精度:全温度範囲で±0.67%(VOUT1)および±0.75%(VOUT2)
- 遠隔出力の差動検出:グランド電位の許容誤差:最大±500mV(VOUT1)および±200mV(VOUT2)
- 制御されたオン時間の谷電流モード制御
- クロック遅延のない高速負荷トランジェント応答
- 負荷解放時のトランジェント検出(DTR)により、出力電圧のオーバーシュートを低減
- 200kHz~2MHzの範囲で周波数をプログラム可能、外部クロックに同期可能
- tON(MIN) = 30ns、tOFF(MIN) = 90ns
- RSENSEまたはインダクタのDCRによる電流検出
- 過電圧保護および電流制限フォールドバック
- パワーグッド出力による電圧モニタ
- 出力電圧トラッキングおよび調整可能なソフトスタート
- 熱特性の改善された38ピン(5mm × 7mm)QFNパッケージ
LTC3838-1は、デュアル・チャネルのPolyPhase® 同期整流式降圧DC/DCスイッチング・レギュレータ・コントローラです。2つの独立したチャネルですべてのNチャネル・パワーMOSFETを駆動します。制御されたオン時間の谷電流モード制御アーキテクチャにより、クロック遅延のない高速トランジェント応答だけでなく、定常的な負荷状態での固定周波数スイッチングも可能です。独自の負荷解放時トランジェント検出機能(DTR)により、低出力電圧時のオーバーシュートを大幅に低減しています。
高精度の内部リファレンスにより、正確な差動出力レギュレーションが可能です。2つのチャネルは、2つの独立した出力電圧を供給することも、組み合わせてマルチフェーズのシングル出力構成にすることもできます。
スイッチング周波数は、外付け抵抗を使用して200kHz~2MHzの範囲で設定可能であり、外部クロックに同期させることもできます。tONおよびtOFFの時間が非常に短いので、それぞれ0%および100%に近いデューティ・サイクルが可能です。電圧トラッキングのソフトスタート機能と複数の安全機能を備えています。
LTC3838、LTC3838-1、およびLTC3838-2の比較については、表1を参照してください。
Part Number | Description |
LTC3838 | ±0.67% Differential Output Voltage Accuracy Over Temperature on Channel 1, ±1% Output Regulation on Channel 2, Separate Per Channel 30mV to 100mV Current Sense Range Controls |
LTC3838-1 | ±0.67% Differential Output Voltage Accuracy Over Temperature on Both Channel 1 and Channel 2, Single Pin 30mV/60mV Current Sense Range Controls |
LTC3838-2 | ±0.67% Differential Output Voltage Accuracy With Internal Reference on Channel 1, ±4mV Differential with External Reference Voltage on Channel 2, Fixed 30mV Current Sense Range |
アプリケーション
- 分散給電システム、ASIC用電源
- コンピュータ処理システム、データ・ストレージ・システム、通信システム
- 負荷トランジェント時のレギュレーション要求が厳しい低電圧、大電流、高降圧比のコンバータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3838EUHF-1#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3838EUHF-1#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3838IUHF-1#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3838IUHF-1#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC3838-1 Demo Circuit - High Current, Dual Output Synchronous Buck Converter (4.5-14V to 1.5V & 1.2V @ 20A)
- LTC3838-1 Demo Circuit - High Efficiency Step-Down DC/DC Converter with Rsense Current Sensing (3.3-14V to 1.2V & 0.9V @ 20A)
- LTC3838-1 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3838
- LTC3838-1
- LTC3838-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc3838-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める