LTC3829
新規設計に推奨差動アンプ付き、3フェーズ、シングル出力、同期整流式降圧 DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.44
製品の詳細
- オプションの非線形制御による高速応答
- 0.6Vリファレンスの精度:±0.75%
- PWM、Stage Shedding™ (出力段の一部休止)またはBurst Mode®動作
- 高効率:最大95%
- RSENSEまたはDCR による電流検出
- プログラム可能なDCR温度補償
- フェーズロック可能な固定周波数: 250kHz~770kHz
- 真のリモートセンス差動アンプ
- プログラム可能なアクティブ電圧ポジショニング(AVP)
- トリプルNチャネルMOSFET 同期ドライブ
- 広い入力電圧範囲: 4.5V~38Vで動作
- 出力電圧範囲: 0.6V~5V (差動アンプを使用しない場合)
- 出力電圧範囲: 0.6V~3.3V (差動アンプを使用する場合)
- クロック入出力により、6フェーズ動作が可能
- 調整可能なソフトスタートまたは出力電圧トラッキング
- 38ピン (5mm × 7mm) QFN およびFE パッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC3829は、すべてNチャネルの同期パワーMOSFET段をドライブする、高性能の3フェーズ、シングル出力、同期整流式降圧DC/DC スイッチング・コントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用しているので、最大770kHzの周波数にフェーズロック可能です。3つのコントローラの出力段を位相をずらして動作させることによって、入力コンデンサのESRに起因する電力損失とノイズを最小限に抑えます。
LTC3829は6フェーズで動作するように構成可能で、DCR温度補償と出力フォールドバック電流制限を備えています。このデバイスは高精度の0.6Vリファレンスとパワーグッド・インジケータを搭載しています。
また、出力Stage Sheddingと Burst Mode動作のいずれかを選択することにより、軽負荷での効率を最適化します。差動アンプは、負荷ポイントの出力電圧の真のリモートセンシングを行います。
LTC3829 は高さの低い38ピン5mm × 7mm QFNパッケージと露出パッド付き38ピンFEパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ノートPCやパームトップPC
- テレコム・システム
- DC 配電システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3829EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3829EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3829EFE#WPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3829EFE#WTRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3829EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3829EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3829EUHF#WPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3829EUHF#WTRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3829IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3829IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3829IFE#WPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3829IFE#WTRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3829IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3829IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3829IUHF#WPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3829IUHF#WTRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3829EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3829EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3829EFE#WPBF | ||
LTC3829EFE#WTRPBF | ||
LTC3829IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3829IFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3829IFE#WPBF | ||
LTC3829IFE#WTRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC3829 Demo Circuit - 3-Phase Single Output Step-Down Regulator (7-14V to 1.5V @ 60A)
- LTC3829 Demo Circuit - 6-Phase Single Output Step-Down Regulator (7-14V to 1.5V @ 120A)
- LTC3829 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3829
LTpowerCAD 5
- LTC3829 Project - 6-Phase, Single Output Synchronous Step-Down Supply with Vout Remote Sensing & Inductor DCR Current Sense (7-14V to 1.5V @ 120A)
- LTC3829 Project - 6-Phase, Single Output Synchronous Step-Down Supply with Vout Remote Sense (7-14V to 1.5V @ 120A)
- LTC3829 Project - 3-Phase, Single Output Synchronous Step-Down Supply with Vout Remote Sense & Inductor DCR Current Sensing (7-14V to 1.5V @ 60A)
- LTC3829 Project - 3-Phase, Single Output Synchronous Step-Down Supply with Vout Remote Sense & Rsense Current Sensing (11-13V to 1V @ 90A)
- LTC3829 Project - 3-Phase, Single Output Synchronous Step-Down Supply with Vout Remote Sense & Rsense Current Sensing (7-14V to 1.5V @ 60A)
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。