LTC3828
製造中トラッキング付きデュアル2フェーズ降圧コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.60
製品の詳細
- デュアル180°位相コントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
- 両出力のトラッキング
- 固定周波数電流モード制御
- 広いVIN範囲:4.5V~28V 動作
- パワーグッド出力電圧インジケータ
- 調整可能なソフトスタート電流ランプ
- フォールドバック出力電流制限―起動時はディスエーブル
- ソフトスタート時の逆電流なし
- クロック出力により、3、4および6フェーズ動作が可能
- デュアルNチャネルMOSFET同期整流式ドライブ
- ±1%の出力電圧精度
- フェーズロック可能な固定周波数:260kHz~550kHz
- OPTI-LOOP®補償により、COUTを最小化
- 低損失動作:99%デューティ・サイクル
- 出力過電圧保護
- 小型28ピンSSOPパッケージと5mm×5mm QFNパッケージ
LTC3828は、すべてNチャネルの同期パワーMOSFET段をドライブする、高性能なデュアル降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大550kHzまでのフェーズロック可能な周波数が可能です。TRCKSSピンにより、ソフトスタート機能とトラッキング機能の両方が提供されます。2つ以上の電圧をトラッキングすることが要求されるアプリケーションでは、複数のLTC3828をデイジーチェーン接続することができます。
OPTI-LOOP補償により、広範な出力容量とESR値に対して過渡応答の最適化を図ることができます。高精度0.8Vリファレンスとパワーグッド出力インジケータは4.5V~28V(最大30V)という広い入力電源範囲に対応しており、あらゆる種類のバッテリに対応します。
RUNピンは各チャネルを個別に制御します。FCB/PLLINピンによってバーストモード動作、スキップサイクルモード、連続電流モードのいずれかを選択します。短絡が発生した場合は、電流フォールドバックによってMOSFETの消費電力を制限します。ソフトスタート時は、逆電流と電流フォールドバック機能がディスエーブルされます。
アプリケーション
- テレコム・インフラストラクチャ
- ASIC電源
- 産業用機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3828EG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC3828EG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC3828EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3828EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC3828EG#PBF | 製造中 | |
LTC3828EG#TRPBF | 製造中 | |
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3828EUH#PBF | 製造中 | |
LTC3828EUH#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3828
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc3828に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める