LTC3769
新規設計に推奨パススルー付き、低静止電流の60V同期整流式昇圧コントローラ
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.31
製品の詳細
- 最高の効率を得て熱放散を低減するための同期整流式動作
- 広い入力電圧範囲:4.5V~60V(絶対最大定格:65V)、起動後は最小2.3Vまで動作
- 出力電圧:最大60V
- ±1%精度のリファレンス電圧:1.200V
- RSENSEまたはインダクタのDCRによる電流検出
- 同期MOSFETに対してデューティ・サイクル100%が可能
- 低静止電流:28μA
- 位相同期可能な周波数(75kHz~850kHz)
- プログラム可能な固定周波数(50kHz~900kHz)
- パワーグッド出力による電圧モニタ
- 低シャットダウン電流:4μA
- 内蔵のLDOがVBIASまたはEXTVCCからゲート駆動回路に電力を供給
- 熱特性が改善された高さの低い24ピン4mm × 4mm QFNパッケージおよび20ピンTSSOPパッケージ
LTC3769は、すべてのNチャネル・パワーMOSFET段を駆動する高性能シングル出力同期整流式昇圧コンバータ・コントローラです。同期整流により、効率が向上し、電力損失が減少して熱要件が軽減されるので、大電力の昇圧アプリケーションが簡単になります。無負荷時の静止電流が28μAなので、バッテリ駆動システムでの動作時間が長くなります。
入力電源範囲が4.5V~60Vなので、幅広いシステム・アーキテクチャおよびバッテリ組成に対応します。昇圧コンバータの出力や別の補助電源からバイアスする場合、LTC3769は起動後であれば入力電源電圧が2.3Vになっても動作できます。動作周波数は50kHz~900kHzの範囲内で設定できますが、内部PLLを使用して外部クロックに同期させることもできます。
SSピンにより、出力電圧は起動時に緩やかに立ち上がります。また、PLLIN/MODEピンにより、軽負荷時の動作としてBurst Mode®動作、パルス・スキップ・モード動作、強制連続モード動作のいずれかを選択できます。
アプリケーション
- 産業用機器
- 自動車
- 医療機器
- 軍用機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3769EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3769EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3769EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3769HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3769HUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769HUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769HUF#WPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769HUF#WTRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3769IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3769IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769IUF#WPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769IUF#WTRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769MPFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3769MPFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3769MPUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769MPUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3769EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3769EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3769HFE#PBF | 製造中 | |
LTC3769HFE#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3769EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3769EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3769HFE#PBF | 製造中 | |
LTC3769HFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3769IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3769IFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3769MPFE#PBF | 製造中 | |
LTC3769MPFE#TRPBF | 製造中 | |
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3769EUF#PBF | 製造中 | |
LTC3769EUF#TRPBF | 製造中 | |
LTC3769HUF#PBF | 製造中 | |
LTC3769HUF#TRPBF | 製造中 | |
LTC3769HUF#WPBF | 製造中 | |
LTC3769HUF#WTRPBF | 製造中 | |
LTC3769IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3769IFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3769IUF#PBF | 製造中 | |
LTC3769IUF#TRPBF | 製造中 | |
LTC3769IUF#WPBF | 製造中 | |
LTC3769IUF#WTRPBF | 製造中 | |
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3769EUF#PBF | 製造中 | |
LTC3769EUF#TRPBF | 製造中 | |
LTC3769HUF#PBF | 製造中 | |
LTC3769HUF#TRPBF | 製造中 | |
LTC3769IUF#PBF | 製造中 | |
LTC3769IUF#TRPBF | 製造中 | |
LTC3769MPUF#PBF | 製造中 | |
LTC3769MPUF#TRPBF | 製造中 | |
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LTC3769HUF#WPBF | 製造中 | |
LTC3769HUF#WTRPBF | 製造中 | |
LTC3769IUF#WPBF | 製造中 | |
LTC3769IUF#WTRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3769
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3769
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。