LTC3713
製造中低入力電圧、高電力、No RSENSE™同期整流式降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.94
製品の詳細
- 非常に低いVIN (min):1.5V
- 真の電流モード制御
- NチャネルMOSFET用5Vドライブにより、補助5V電源が不要
- センス抵抗が不要
- 標準5VロジックレベルNチャネルMOSFETを使用
- 調整可能な電流制限
- 調整可能な周波数
- スイッチ tON(MIN) < 100ns
- 200kHzで2%~90%のデューティ・サイクル
- ±1%精度の0.8Vリファレンス
- パワーグッド出力電圧モニタ
- プログラム可能なソフトスタート
- 出力過電圧保護
- オプションの短絡シャットダウン・タイマ
- 小型の24ピンSSOPパッケージ
LTC3713は非常に低い入力電源電圧での使用に最適化された、高電流で高効率の同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このデバイスは1.5Vという低い入力電圧で動作し、0.8V~(0.9)VINの安定化出力電圧を供給します。このコントローラは谷電流制御アーキテクチャを採用し、センス抵抗なしで高い動作周波数が可能です。動作周波数は外付け抵抗で選択され、VINおよびVOUTの変動に対して補償されています。LTC3713は1組の標準5VロジックレベルNチャネル外付けMOSFETを使用するので、高価なPチャネル・デバイスやスレッショルドの低いデバイスが不要です。
不連続モード動作は、軽負荷時に高い効率を維持します。強制連続制御ピンは、ノイズやRF干渉を低減するとともに、メイン出力の負荷が小さい場合に不連続モードをディスエーブルすることによって2次巻線レギュレーションをサポートできます。 フォールドバック電流制限機能、出力過電圧コンパレータ、オプションの短絡シャットダウン・タイマにより、フォールト保護を行います。
アプリケーション
- テレコム・カード3.3V、2.5V、1.8V降圧
- バス終端(DDRメモリ、SSTL)
- 汎用昇圧付き同期整流式降圧
- 低VIN同期整流式昇圧
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3713EG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC3713EG#TRPBF | 24-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC3713EG#PBF | 製造中 | |
LTC3713EG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3713
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3713に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める