LTC3643
新規設計に推奨2A双方向電力バックアップ電源
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.31
Viewing:
製品の詳細
- 双方向同期整流式昇圧キャパシタ
- システム・バックアップ用のチャージャ/ 降圧レギュレータ
- 広い入力電圧範囲:3V~17V
- 高エネルギー・バックアップ用の最大40Vのキャパシタ蓄電電圧
- 最大2AのCAP充電電流
- Nチャネル・パワーMOSFET内蔵(上側150mΩ、下側75mΩ)
- 出力/CAP 切断用のNチャネル・パワーMOSFET内蔵(50mΩ)
- 充電時の入力電流制限
- 高速なスイッチング周波数:1MHz
- システム電圧レギュレーションのリファレンス精度:±1%
- 充電状態および入力電源障害のインジケータ出力
- 高さの低い24ピン3mm×5mm QFNパッケージ
LTC3643は、キャパシタ・アレイを3V~17Vの入力電源から最大40Vまで効率的に充電する双方向同期整流式昇圧チャージャおよび降圧コンバータです。入力電源の電圧がプログラム可能なパワーフェイルしきい値未満に低下した場合、昇圧チャージャは同期整流式降圧レギュレータとして逆方向に動作し、この電源中断/障害状態の間、バックアップ・キャパシタからシステム・レールに電力を供給します。
バックアップ・キャパシタの充電時に、値の小さい外付け検出抵抗を使用して入力電源からの高精度の電流制限を維持したり、PowerPath™機能を実行することができます。
降圧コンバータは、1MHzのスイッチング周波数で動作し、小型の外付け部品を使用することができます。レギュレーション時の静止電流が低いため、バックアップ・キャパシタからの電力を最大限に利用できます。
アプリケーション
- バックアップ・キャパシタ・システム
- 電源障害バックアップ・システム
- 半導体ドライブ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3643EUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3643EUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3643IUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3643IUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTC3643EUDD#PBF | 製造中 | |
LTC3643EUDD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3643IUDD#PBF | 製造中 | |
LTC3643IUDD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3643 - Power Management
- LTC3643 Demo Circuit - Bidirectional Charger/Regulator for System Power Backup (3-17V to 5V @ 200mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3643
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。